Danmark | dansk

Driftssikkerhed

Opfylder PNOZ-modulerne til 230 V-driftsspænding betingelserne for PELV i henhold til EN 50178 for start- og indgangskredsene? Hvor er det dokumenteret?

Informationerne om driftsspændingen er dokumenteret i den pågældende driftsvejledning.

I driftsvejledningen til PNOZ X3 står f.eks. følgende anvisning om dette:


Anvisning for overspændingskategori III:
Hvis der til modulet er tilsluttet højere spændinger end lavspænding (>50 V AC eller >120 V DC), skal de tilsluttede betjeningselementer og sensorer have en beregnet isolationsspænding på min. 250 V.

Moduler, hvor denne anvisning står i driftsvejledningen, opfylder PELV-kravene i henhold til EN 50178.

Moduler, hvor denne anvisning ikke står i driftsvejledningen, opfylder ikke PELV-kravene i henhold til EN 50178.