Danmark | dansk

Små styringer

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti

Hvordan er produktområdet for de konfigurerbare små styringer PNOZmulti opbygget?

Der findes tre produktserier inden for produktområdet med de små styringer PNOZmulti:

  • Den nyeste generation – de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 – består af flere basismoduler (f.eks. PNOZ m B1 og PNOZ m B0) med kompakt bredde (45 mm) og display. Et konstant voksende antal udvidelsesmoduler muliggør tilpasning til den pågældende anvendelse.
  • De kompakte styringer PNOZmulti Mini består af 3 basismoduler med kompakt bredde (45 mm) og display. Basismodulet PNOZ mm0p kan ikke udvides med moduler. Modulet fås også som variant til udvidet temperaturområde uden display. De to andre basismoduler kan udvides modulært med kommunikations- og feltbusmoduler. Fra produktgruppen PNOZsigma er der moduler til rådighed til kontaktudvidelse. Produktserien selv har ikke ind- eller udgangsmoduler.
  • Sikkerhedssystemet PNOZmulti blev introduceret på markedet i 2002 og anvendes i dag i hundredtusindvis af applikationer. Det består af et stort udvalg af basismoduler (bredde 135 mm) og udvidelsesmoduler.

Fælles for alle tre små styringer er det komfortable softwareværktøj PNOZmulti Configurator, som bruges til at konfigurere hardwaren og ganske enkelt udarbejde sikkerhedskredsløbet på en pc.