對於需要很短安全距離的應用,您可以使用 Pilz 安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II。憑藉其快速反應時間,這非常適合手指保護應用,並可放置在靠近危險點的位置。憑藉其精細解析度,感測器可偵測到手指並立即觸發安全停機命令。您可以將安全光柵非常接近危險區塊定位。非常適合具備開放干預區域或人員直接在危險區塊作業的應用。
與 Pilz 小型控制器 PNOZmulti 2 結合,您可以擁有針對您的應用的安全且有效的完整解決方案 – 從感測器到控制技術,直到風險評估和符合性聲明。
對於需要很短安全距離的應用,您可以使用 Pilz 安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II。憑藉其快速反應時間,這非常適合手指保護應用,並可放置在靠近危險點的位置。憑藉其精細解析度,感測器可偵測到手指並立即觸發安全停機命令。您可以將安全光柵非常接近危險區塊定位。非常適合具備開放干預區域或人員直接在危險區塊作業的應用。
與 Pilz 小型控制器 PNOZmulti 2 結合,您可以擁有針對您的應用的安全且有效的完整解決方案 – 從感測器到控制技術,直到風險評估和符合性聲明。
安全光柵 PSENopt slim 和 PSENopt 進階非常適合實行手指保護應用。由於薄型設計和整合式可串接功能,因此 PSENopt slim 也可非常簡單整合到空間有限的工廠中。PSENopt 進階可提供擴充功能性,例如屏蔽、遮蔽及可串接,並在其應用方面多樣化。
安全距離是工廠安全運作的關鍵。採用 Pilz 安全距離計算器,您可以快速、輕鬆且安全計算所需距離。
由於這些裝置堅固耐用,PSENopt II 安全光柵可提供防衝擊、碰撞及防震動保護 – 非常適用於嚴峻的工業環境。
除了用於最高可達 PL e 的應用的 Type 4 光柵以外,Type 3 光柵可用於最高可達 PL d 的應用。並且這是全球首款通過 UL 認證的 Type 3安全光柵!
我們安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II 的型號可用於最佳安全防護手指保護應用。您可以將裝置定位在與危險點相距最短可能距離處。安全光柵可快速輕鬆組裝與試運轉 – 非常適合具備開放式干預區域的機器,例如 SMD 取放機,或銑床或車床等綜合加工機。
飲料包裝 – 採用堅固耐用的光柵 PSENopt II 安全且有效
– 由於填充程序期間的震動,堅固耐用性要求很高
– 直接在危險區塊處的進入點:直接在危險點處組裝,使得生產程序能夠平穩
– 生產停工減少,因此可提高產能
金屬表面修整 – 採用 PSENopt II 進行高產能且符合人體工學的安全防護
– 安全光柵將在閘門打開時啟用
– 手動裝載與卸載工件可執行而無限制
– 簡單即可安裝並整合到機器中
用於身體或手部保護的安全光柵:
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw