text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
12 Products found
PSEN opII3F-s-14-075
632044
GTIN: 4046548076172
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 750 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-060
632043
GTIN: 4046548076165
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V。接頭 M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-150
632049
GTIN: 4046548076226
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1500 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-030
632041
GTIN: 4046548076141
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 300 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-090
632045
GTIN: 4046548076189
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-135
632048
GTIN: 4046548076219
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1350 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-165
632050
GTIN: 4046548076233
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1650 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-015
632040
GTIN: 4046548076134
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V。接頭 M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN opII3F-s-14-045
632042
GTIN: 4046548076158
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 450 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-105
632046
GTIN: 4046548076196
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1050 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-120
632047
GTIN: 4046548076202
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1200 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN opII3F-s-14-180
632051
GTIN: 4046548076240
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1800 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use