Türkiye | türkçe

Ostfildern, 1 Nis 2019

Gerilimsiz halde tutma

PNOZ s60 emniyetli gerilim monitörü, gerilimsiz tesis ve makinelerin durumunu UL 6420’ye kadar izleme fırsatı sunuyor. Bu, PNOZ s60’ın, bir Emniyet Kilitleme Sistemi (SLS) gerektiren uygulamalarda, yani tesislerin güvenli, elektriksel olarak gerilimsiz hale getirildiği bir durumda kullanıma uygun olmasını sağlar.

Emniyetli voltaj monitörü PNOZ s60 emniyet rölesini PNOZsigma ürün grubunu tamamlar ve ABD’de yasaların öngördüğü SLS uygulamalarının uygulanması için mevcut gereklilikleri yerine getirir. PNOZ s60, nötr iletken ile gerilimsiz 1 fazlı veya 3 fazlı sarf malzemelerini izler. İki anahtarlama eşiği aşağıdaki değerlere ayarlanabilir: Gıda ve içecek sektöründe yaygın olan 12 V veya 6 V. Emniyet devresi, değer, yapılandırılan anahtarlama eşiğinin altına düşene kadar etkinleşmez.

PNOZ s60 emniyet voltajı monitörü özellikle 24-48/110-240 VAC/DC besleme voltajı ile esnektir ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. LED’ler aracılığıyla genişletilmiş hata teşhisi, kullanıcıların basit hata teşhisi yapmalarını sağladığı ve sorun giderme sırasında bunları desteklediği için verimliliği artırır. Kompakt 90 mm genişlik, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlayarak uygun maliyetli bir kurulum sağlar.

PNOZ s60 emniyetli gerilim monitörü, gerilimsiz tesis ve makinelerin durumunu UL 6420'ye kadar izler.
PNOZ s60 emniyetli gerilim monitörü, gerilimsiz tesis ve makinelerin durumunu UL 6420'ye kadar izler.

PNOZ s60 emniyetli gerilim monitörü, gerilimsiz tesis ve makinelerin durumunu UL 6420'ye kadar izler.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: