Otomasyon uzmanı Pilz, İsveç Ulaştırma İdaresi, Trafikverket'ten bir ihale kazandı. Pilz, ülke çapındaki demiryolu ağı genelinde iletişim altyapısını modernize etme ihalesini kazandı. Pilz demiryolu kontrolörü esas alınarak veri aktarımı, analog, bakır teknolojisinden daha güçlü, daha güvenilir cam fiber teknolojisine dönüştürülecek.
Ostfildern, 14 Ara 2023
İsveç demiryolu otoritesi Trafikverket, İsveç demiryolu ağı için emniyetli kontrol teknolojisine yönelik dijitalleştirme projesinde Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisine güveniyor.
Trafikverket, Pilz'in "Opto Üzerinden Emniyetli Röle Mesajları (SRO)" ihalesinde başarılı teklif verenlerden biri olduğunu duyurdu. Bu, demiryolu hatlarındaki altyapısının kademeli olarak dijital teknolojiye dönüştürülmesini içeren bir projedir. Trafikverket 14.200 km'lik hat uzunluğu ile İsveç demiryolu ağının önemli bir kısmına sahiptir ve bu ağı yönetmektedir.
Dijitalleştirme? Emniyet garantili!
Gelecekte Pilz'in yenilikçi demiryolu kontrol sistemi, güvenli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p'ye dayalı olarak hat üzerindeki ara kilitlemeler ve kontrol kabinleri arasındaki iletişimi devralacaktır. Örneğin hattın kullanımıyla ilgili bilgilerin iletilmesi veya sinyallerin kontrol edilmesi için kullanılabilir. Dijital I/O sinyalleri cam fiber uzun mesafeli bağlantılar üzerinden aktarılır. Pilz'in çözümü ayrıca SIL4 ve EN 50126'ya göre emniyetli çalışmayı da garanti eder.
Pilz'in demiryolu endüstrisi için dijital çözümleri hakkında daha fazla bilgi
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]