PSENopt II kilidi ile Pilz'in PSENopt II ışık perdesi serisinde için artık bir yeniden başlatma interlock'u mevcuttur. Bu, örneğin tehlikeli alanlarda bakım çalışması sırasında makinenin istenmeden yeniden başlamasını önler. Tehlike noktasının derhal görsel kontrolü yapıldığından fazladan ek emniyet sensörlerine gerek yoktur. Bu nedenle, PSENopt II kilidi yalnızca emniyetli değil, aynı zamanda istenmeyen yeniden başlatmayı önlemek üzere ekonomik, kullanımı kolay bir çözüm de sunar.
Ostfildern, 25 Mar 2021
Pilz'in PSENopt ışık perdesi portföyü, istenmeyen yeniden başlatmayı önler - Kilitlemeyi verimli ve emniyetli şekilde yönetme
Sağlam PSENopt II ışık perdesi serisinden PSENopt II kilidi aksesuar çözümü, bir sabitleme cihazı ve karşılık gelen döner kol içerir.
İstenmeyen yeniden başlatmanın daha etkili yönetilmesi
PSENopt II kilidi hızlı şekilde monte edilebilir: Sabitleme cihazı, ışık perdesinin yan tarafına kolayca takılır. Kullanımı da karmaşık değildir: Örneğin bakım çalışmaları için tehlikeli alana erişilir erişilmez döner kol, ışık perdesinin görüş alanının önünde katlanabilir. Herhangi bir kişinin döner kolu yeniden ayarlamasını engelleyen bir kilit ile ek emniyet sağlanır. Görüş alanı zorla kesildiğinden, ışık perdesi artık engellenmemiş bir görüşe sahip olmaz ve böylece yeniden başlatma önlenir. Bu basit kullanım, kullanıcılara zaman kazandırarak tesislerinin veya makinelerinin kullanılabilirliğini artırır.
Eksiksiz paket olarak emniyet ışık perdesi çözümü
PSENopt II kilidi aksesuarı, Pilz'in PSENopt II ışık perdeleri ile kullanılabilir. Üniteler çok sağlam olduğundan, PSENopt II ışık perdeleri darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlar ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için de uygundur. PSENopt II, EN/IEC 61496-1/-2'ye uygun olarak PL e'ye kadar parmak, el veya vücut koruması sunar ve 50 mm ila 1800 mm uzunluklarda mevcuttur. Üretim süreçlerine emniyetli müdahale garantisi sağlar: Özellikle manuel iş istasyonlarında, erişim korumasında, malzeme besleme girişi ve çıkışında ya da robotların yanında malzeme taşırken, PSENopt II kullanımı gereksiz makine durdurmalarını azaltarak daha fazla üretkenlik sağlar.
PSENopt II kilidinin ötesinde, montaj yardımcılarından ayna sütunlarına kadar çok çeşitli ek aksesuarlar bulunur ve bu aksesuarlar PSENopt II ışık perdesi serisinin portföyünü genişletir. Pilz'in yapılandırılabilir PNOZmulti 2 küçük kontrolörü ile kullanıcılar emniyetli, eksiksiz, hepsi bir arada çözüme sahip olur.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr