Yeni PMC SC6 ve PMC SI6 sürücü kontrolörleriyle Pilz, servo amplifikatörü portföyünü hem tek hem de çok eksenli uygulamalar için yer tasarrufu sağlayan, ölçeklenebilir sistemleri içerecek şekilde genişletiyor. Her ikisi de esnek şekilde birleştirilebilir ve hızlı şekilde devreye alınabilirler. PMC SC6 ve PMC SI6 sürücü kontrolörleri, özellikle metal işleme, paketleme veya ahşap işleme endüstrisindeki tek veya çok eksenli uygulamalar için yüksek hassasiyet sunar.
Ostfildern, 23 Mar 2021
Tek ve çok eksenli uygulamalar için yeni Pilz sürücü çözümleri - Esnek, birleştirilebilir sürücü kontrolörleri
PMC SC6 ve PMC SI6 sürücü kontrolörleri, kullanıcının da faydalandığı kompakt tasarımlarıyla karakterize edilir: Kontrol kabinindeki altı eksen yalnızca toplam 180 mm genişliğe ihtiyaç duyar. PMC SC6 ve PMC SI6 hızlı bir şekilde devreye alınabilir. Motor verileri için parametreler, ilgili tüm mekanik ve elektronik motor verilerini dijital olarak sağlayan elektronik motor ad etiketi aracılığıyla basit ve emniyetli şekilde ayarlanır. Sürücü kontrolörleri, Ethercat ve ProfiNet gibi yaygın iletişim protokolleri ile bağlanır. Tek bir kabloda kodlayıcı iletişimi ve güç aktarımı özelliği bulunan hibrit kablolar sayesinde kablolama işi azalır.
Ölçeklenebilir çok eksenli çözüm
PMC PS6 güç kaynağı ile sağlanan PMC SI6 sürücü kontrolörü esnektir ve dört eksen ve üzeri büyük tesis ve makinelerde kullanım için uygundur. Bu, iki farklı güç kaynağı boyutunda mevcuttur. Bu nedenle, PMC PS6 merkezi besleme modülünün ölçeklenebilirliğini sağlayan birçok güç kaynağı paralel olarak çalıştırılabilir. Çift eksenli modüller kullanıldığında asimetrik nominal akım yükü mümkündür. Bu, tür çeşitliliğini ve dolayısıyla kullanıcılar için stok tutmayı azaltır. Çok eksenli sistem her uygulamaya uyacak şekilde ölçeklendirilebildiğinden ve güçlü bir düşük genişlikte çok eksenli sistem oluşturmak üzere birleştirilebildiğinden, uygulanabilecek uygulamalar özellikle kişiselleştirilmiştir.
Genişletilebilir bağımsız çözüm
Entegre güç kaynağı bulunan PMC SC6 kompakt bağımsız sürücü kontrolörleri, kompakt tesis ve makinelerde kullanım için uygundur. Tek ve çift eksenli kontrolörlerin yanı sıra asenkron veya senkron servo motorlar olarak da mevcuttur. İkiden fazla ekseni olan makinelerde PMC SC6, PMC SI6 sürücü kontrolöründeki eksen modülleri kullanılarak genişletilebilir. Aks modülünün entegre bir güç kaynağı yoktur ancak PMC SC6'dan bir ara devre bağlantısı ile beslenir. Bu nedenle çok eksenli uygulamaların uygulanması özellikle ekonomiktir.
Eksiksiz sürücü teknolojisi
PMC SC6 ve PMC SI6'lı sürücü çözümü Pilz'in PMCprimo hareket kontrol sistemi ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Bir tesisteki tüm fonksiyonlar senkronize olduğundan, daha az durma süreleriyle sorunsuz, hassas üretim süreçleri ortaya çıkar. Böylece kullanıcılar, örneğin metal işleme, paketleme veya ağaç işleme endüstrisindeki bireysel tek veya çok eksenli uygulamaları için sürücü kontrolörlerini esnek bir şekilde uygulayabilirler.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr