Ambalaj makinelerinde karton beslemesini güvenli bir şekilde izleyen TÜV-SÜD sertifikalı emniyet çözümü ile sürecin bu adımı artık güvenli ve verimli olacak şekilde tasarlanabilir. Çözüm paketi, seçebileceğiniz iki emniyet kontrolörü sunar; bir yazılım aracıyla konfigüre edilen uygulamalar için küçük kontrolör PNOZmulti 2 ve parti boyutu 1 besleme çözümleri için emniyet rölesi myPNOZ. Besleme cihazı başına iki optik sensör eklenir. Çözüm, performans düzeyi (PL) d ve kategori (Cat.) ile uyumludur. EN ISO 13849-1'in 3'ü veya IEC 62061'in SIL 2'si, ikincil ambalaj sektöründe daha fazla verimlilik için minimum duruş süreleri ve daha yüksek üretkenlik sağlar.
Ostfildern, 28 Nis 2022
Pilz, ambalaj sektöründe karton beslemenin güvenli bir şekilde izlenmesi için TÜV-SÜD sertifikalı bir çözüm sunar - karton beslemeyi verimli bir şekilde korur
Pilz'in yeni, sertifikalı emniyet çözümü, ikincil paketleme sektöründeki küçük ve orta ölçekli makineleri izler. Sertifikasyon; tasarım, konfigürasyon ve devreye alma sırasında kullanıcılara zaman kazandırır. TÜV-SÜD sertifikalı emniyet çözümüyle, mevcut uygulamalara entegrasyon ve retrofit uygulamaları bile kolayca gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, uygulama istendiği zaman esnek ve bireysel olarak uyarlanabilir. Ayrıca emniyet bariyerleri veya benzeri korumalar gibi ek koruyucu önlemlere gerek kalmaz ve alan daha verimli kullanılabilir.
Nelerin kullanılacağını duruma özel uygulama belirler
Fonksiyon aralığı küçük olan makinelere yönelik pakette myPNOZ modüler emniyet röleleri bulunur: Tak ve çalıştır tipinde özel uyarlanmış parti boyutu 1 çözümü anında kullanılabilir ve önceden konfigüre edilmiş bir birim olarak mevcuttur. Küçük kontrolör PNOZmulti 2 daha büyük ölçekli projeler için kullanılır. Bununla, emniyet otomasyonu projeleri, grafik özellikli bir konfigürasyon yazılım aracı ile esnek bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca gerektiğinde, tek bir ana ünite ile iki karton haznesi aynı anda izlenebilir.
Her iki emniyet kontrolörü de, doğrudan besleme alanına monte edilen karton kutuların durumunu kaydeden optik sensörleri izler. E-STOP, emniyet kapıları veya ışık perdeleri gibi ek emniyet fonksiyonları da uygulanabilir.
Güvenli paketleme otomasyonu hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: s.hasanova@pilz.com.tr