Pilz'in yeni tarayıcı tabanlı "Emniyet Mesafesi Hesaplayıcı" yazılım aracı, piyasada yaygın olarak bulunan tüm emniyetli ışık perdeleri için emniyet mesafelerinin basit ve hızlı bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Ücretsiz dijital hesaplama aracı, gerekli emniyet mesafesini belirlemek ve her durumda uygun ışık perdesini önermek için girilen değerleri kullanır. Kullanıcılar, PSENopt veya PSENopt II emniyetli ışık perdeleri ürün serisindeki farklı tipler arasından seçim yapabilir. Uygun ışık perdesini arama süreci önemli ölçüde azaldığından, kullanıcılar zamandan tasarruf eder. Mesafeyi hesaplamak için hesaplama aracının kullanılması, emniyet mesafelerinin sıklıkla yeniden hesaplandığı özel makine üretimi gibi sektörlerde faydalıdır.
Ostfildern, 24 Ağu 2023
PSENopt emniyetli ışık perdesi emniyet mesafesinin otomatik olarak hesaplanması için ücretsiz araç; basit ve emniyetli emniyet mesafesi hesaplayıcısı
Kullanıcılar araca Pilz web sitesinden çevrimiçi erişebilir. “Emniyet Mesafesi Hesaplayıcı”, minimum mesafenin hesaplanması gibi münferit hesaplama adımlarıyla ilgili bilgiler sağlar.
Emniyet Seviyesinden doğru ürüne kadar
Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcı; parmak, el ve vücut koruması için dikey korumalı alanlara (dikey yaklaşma) yönelik uygulama için hesaplamalar yapmanızı sağlar. Kullanıcılar gerekli emniyet seviyesine göre ISO 13849 veya IEC 62061'e uygun olarak tasarlanmış ilgili uygulamalarına yönelik uygun ürün önerisi alır. Ayrıntılı açıklamaların olduğu entegre bilgi noktaları, aramayla ilgili destek sağlar; kolay anlaşılması için her hesaplama grafik sunum olarak gösterilir. Kullanıcılar, tesislerinin dönüştürülmesine yönelik esnek seçeneklerden faydalanır. Hesaplama aracı Almanca ve İngilizce olarak kullanılabilir.
Tüm gereksinimlere yönelik ışık perdesi portföyü
Pilz ışık perdeleri çeşitli tiplerde sunulmaktadır: 50 g'ye kadar mekanik yük kapasitesi ve dolayısıyla yüksek kullanılabilirlik sayesinde darbeye dayanıklı PSENopt II ışık perdeleri, titreşimlerin ve çarpışmaların söz konusu olduğu karmaşık ortamlarda (örneğin paketleme makinelerinde) kullanım için tercih edilen seçenektir. Pilz, PSENopt II Tip 3 ışık perdesi ile IEC 61496 uyarınca PL d'ye kadar uygulamalara özel olarak tasarlanmış ekonomik emniyet çözümü sunan tek üreticidir. PSENopt II Tip 4 ışık perdeleri ayrıca IEC 61496 uyarınca parmak, el ve vücut korumasına yönelik en yüksek gereksinimleri karşılayan PL e'ye kadar uygulamalar için de kullanılabilir ve 150 mm'den 1800 mm'ye kadar uzunluklarda mevcuttur. Her döngünün parçası olarak müdahalenin gerekli olduğu makinelerdeki yer açısından kritik olan alanlarda kullanıcılar, PSENopt slim ışık perdelerine güvenebilir.
PSENopt II hakkında burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]