Korumaları korurken, uygulamaya bağlı olarak dikkate alınacak çeşitli faktörler vardır. Örneğin, emniyet kapısı tipi, ilgili kurulum durumu ve nasıl kullanıldığı. Pilz, bunu göz önünde bulundurarak emniyet kilidi cihazları portföyüne iki yeni sensör ekliyor; paslanmaz çelik bileşenleri olan yeni modellerin yanı sıra yerin önemli olduğu uygulamalar için PSENmlock mini ve optimize edilmiş hijyenik tasarımıyla PSENslock 2. Her iki sensör, paketleme ve ilaç endüstrisi ile yiyecek ve içecek sektörü için özel avantajlar sunar. Yüksek düzeyde manipülasyon koruması ve kullanıcı için ilave esneklik, her iki emniyet kilidi cihazının da özellikleridir. Bunun üretkenlik üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
Ostfildern, 4 Eki 2023
Pilz'in yeni emniyet kildi cihazları: Daha yüksek üretkenlik için PSENmlock mini ve PSENslock 2; Yeni, küçük kapı korumaları: sağlam ve güçlü
Kompakt tasarımı sayesinde kişisel korumaya yönelik yeni PSENmlock mini emniyet kilidi cihazı, örn. kanatlar veya kapaklar gibi yerin önemli olduğu uygulamalar için idealdir. Geniş montaj seçenekleri yelpazesi olan aktüatör kurulum sırasında yüksek seviyede esneklik sağlar.
Yeni nesil PSENslock 2 emniyet kilidi cihazı, sağlam süreç koruması nedeniyle daha fazla üretkenlik sunar: Sağlamlığı ve IP 67/IP 6K9K koruma tipi sayesinde zorlu ve hijyen bakımından kritik koşullarda bile kullanıma uygundur.
Yeterli alanınız mı yok? Sorun değil!
Sadece 30x30x159 mm'lik kompakt tasarımıyla yer bakımından kritik uygulamalarda bile her zaman PSENmlock mini emniyet kilidi cihazı için yer bulacaksınız. Emniyet siviçi, PL d, Kategori 3'e (EN ISO 13849-1) kadar kişisel koruma uygulamalarına yönelik emniyetli kilitleme fonksiyonu cihazı ile örn. kanatlar ve kapaklar gibi korumaları yönetir. 1950 N tutma kuvveti FZH (F1max: 3900 N), yüksek kuvvetlerde bile koruyan "küçük" emniyet kilidi cihazı ile yüksek dayanıklılık seviyesi sağlar.
Zamanınız mı yok? Yine sorun değil!
Yeni PSENmlock mini, iki vidayla basit ve hızlı şekilde bağlanabilir. Uygulamaya uygun şekilde korumanın içine veya dışına takılabilir. Son derece hızlı monte edilebilmesi sayesinde kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar. Sağdan, soldan ve önden takılabildiğinden, aktüatör ayrıca kurulum için yüksek seviyede esneklik sunar. Daha küçük olan kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar bile kolaylıkla korunabilir. Sonuç olarak, makinelerin tasarlanmasına yönelik daha fazla esneklik sunar.
Emniyetli ve enerji bilincine sahip
Solenoidin çift kanallı çalışması ve iki durumlu koruma kilidi prensibi, elektrik kesintisi durumunda yüksek emniyet seviyesini garanti eder: Bunun nedeni, son durumun korunması ve kapının kapatılmasıdır. Kullanıcılar ayrıca maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olan azaltılmış enerji tüketiminden de yararlanır. OSSD, bir arıza durumunda kablo tesisatı hatalarını tespit edip makineyi derhal emniyetli duruma geçirerek emniyeti garanti eder.
Ekonomi dahildir
IP 67 koruma tipi bulunan RFID emniyet siviçi, EN ISO 14119'a göre yüksek manipülasyon koruma derecesi sunar: Kodlama serbest şekilde seçilebilir; kodlanmış, tam kodlanmış veya benzersiz kodlanmış. İki tarafa yedek serbest bırakma entegre edilmiştir. Ayrıca, PSENmlock mini PL d, CAT. 3'e kadar seri olarak bağlanabilir ve kablo tesisatını en aza indirip devreye almayı kolaylaştırır. Sonuçta zaman ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.
PITreader entegre erişim izni sistemi bulunan PITgatebox kontrol ünitesiyle birlikte Pilz'in SDD (Safety Device Diagnostics) akıllı arıza teşhisi sistemi PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör, sonuç olarak emniyet kapılarını korumaya yönelik eksiksiz, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sağlar.
Sağlam koruma kilidi = daha yüksek üretkenlik
Manyetik kilidi bulunan PSENslock emniyet siviçleri ürün yelpazesinde Pilz, artık tesis ve makinelerde süreç korumasına yönelik yeni nesil PSENslock 2'yi sunuyor. Sağlam gereksinimlerin olduğu yerlerde bile etkili süreç koruma kilidi ile karakterize edilir: PSENslock 2, IP67 ve IP6K9K koruma tipi ile toz ve suya karşı dayanıklıdır. Daha fazla hijyenik tasarım, toz ve kir birikmelerini önler. Geniş temas yüzeylerine sahip esnek şekilde monte edilmiş aktüatör sayesinde, emniyet kapısının yanlış hizalanması veya titreşimi nedeniyle oluşan toleranslar PSENslock 2 tarafından emniyetli bir şekilde
dengelenir ve böylece yüksek kullanılabilirlik garanti edilir. Ayrıca, paketleme endüstrisindeki daha fazla hijyenin önemli olduğu uygulamalar için paslanmaz çelik bileşenleri olan özel sürümler mevcuttur.
Güvenilir, güçlü paket
PSENslock 2 hem bağımsız hem de seri olarak emniyet kapılarını korumak üzere unıversal şekilde kullanılabilir ve EN ISO 13849 en yüksek PL e, CAT. 4'e kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Serbest şekilde seçilebilir kodlama (kodlanmış, tam kodlanmış, benzersiz kodlanmış) ile RFID emniyet siviçi için 1000 veya 2000 N yüksek F1max tutma kuvveti ve manipülasyon koruması, üretimde istenmeyen kesintileri önlediğinden emniyetli süreç koruması sunar. Bu, üretkenliği artırır. İsteğe bağlı RFID etiketleri ile kilitleme kuvveti, ilgili tesise ve emniyet kapısının boyutuna göre hızlı ve basit bir şekilde kademeli olarak ayarlanabilir. Böylece bu akıllı emniyet kilidi cihazı tasarım ve kurulum aşamasında esnekliği artırır.
Her şey ve herkes emniyetli şekilde görüş alanında
Her iki taraftaki dört LED ile net görüntü, devreye alma sırasında ve operasyon devam ederken operatörün ilgili durumu fark etmesini kolaylaştırır. Genişletilmiş arıza teşhisi seçenekleri, Pilz'in akıllı arıza teşhisi sistemiyle birlikte kullanılabilir ve daha fazla kullanılabilirlik sağlar. Kişisel koruma için emniyetli kilitleme fonksiyonu gerektiren uygulamalarda tutma kuvvetini emniyetli şekilde izleyen bir sürüm de mevcuttur.
Özel gereksinimleri olan endüstriler için uygun
Her iki emniyet kilidi cihazı, paketleme ve ilaç endüstrisi ile yiyecek ve içecek sektörü için özel avantajlar sunar: IP67 (IP6K9K) koruma tipi ve ilaç ile yiyecek ve içecek sektörlerine yönelik özel paslanmaz çelik sürümleri sayesinde, hem PSENmlock mini hem de PSENslock 2 artan hijyen gereksinimlerine uygun doğru ürün özellikleri sunar. Ayrıca, örneğin takım tezgahı veya kağıt işleme endüstrisindeki emniyet kilitleme cihazlarının sağlamlığı ve esnekliği, güvenilir emniyet kapısı yönetimini garanti eder.
Burada ürünler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]