Pilz, yeni PDP67 PN uzak I/O modülü ile hem merkezi olmayan uygulamalar hem de doğrudan sahadaki uygulamalar için ürün portföyünü genişletiyor. IP67 koruma sınıfına sahip sağlam tasarımı sayesinde modül, doğrudan makine üzerine monte edilebilir. Giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilen PROFINET/ProfiSafe arayüzü ve evrensel bağlantılar, PDP67 PN'yi son derece esnek hale getirir. Yalnızca tek bir cihaz türü gerekli olduğundan, kullanıcılar depo alanından ve maliyetlerden tasarruf sağlar.
Ostfildern, 5 Nis 2022
Yeni PDP67 PN uzak I/O modülü, kontrol dolabında ve depoda yerden tasarruf sağlar - Esnek, merkezi olmayan otomasyon - Emniyet dahildir
Merkezi olmayan I/O sistemleri, esnek ve modüler otomasyon çözümleri için önemli bir bileşendir. IP67 koruma tipi ve sağlam çinko döküm gövde ile donatılmış yeni PDP67 PN uzak I/O modülü, doğrudan makine üzerine yerleştirmeye uygundur. Kontrol dolabının dışında bile -30°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir emniyet sağlar.
Her açıdan yerden tasarruf
Sensörler ve aktüatörler, M12 takılıp çıkarılabilen konektörler sayesinde PDP67 modülüne hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Karmaşık kablolamaya gerek yoktur. Bu sadece devreye alma sırasında zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda modüler üretim tesislerinin genişletilmesi kolay olduğundan kullanıcılar da fayda sağlar. Giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilen evrensel bağlantılar sayesinde, kullanıcıların stokta yalnızca tek tip PDP67 PN bulundurması yeterlidir. Böylece PDP67 PN depoda daha fazla yer tasarrufu sağlar.
Profinet/ProfiSafe ile evrensel kullanım için
Yeni uzak I/O modülü, Pilz'in PSSuniversal 2 uzak IO sistemi ağına ve diğer Profinet/Profisafe ağlarına entegre edilebilir.
Sonuç olarak PDP67 PN, aşırı sıcak olan ortamlarda emniyet ve emniyet ile ilgili olmayan sensörlerin ve aktüatörlerin merkezi olmayan şekilde izlenmesi için ekonomik ve esnek bir çözümdür. Paketleme teknolojisi, robotik veya pres sektörlerindeki uygulamalara ek olarak PDP67 PN, AIDA standardına (Alman otomotiv üreticileri otomasyon girişimi) bir konektör pimi ataması sayesinde özellikle otomotiv sektörü için uygundur.
Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr