Otomasyon uzmanı Pilz, makine emniyetine yönelik dünya çapındaki dijital eğitim teklifini genişletiyor. Yeni "Uluslararası Eğitim Takvimi" ile Pilz'in standart hale getirilmiş eğitim kurslarına artık canlı olarak çevrimiçi katılmak mümkün. Bu sayede Pilz'in bir iştirakinin bulunmadığı bölgelerde bile eğitim teklifi mevcuttur. Sonuç olarak Pilz, müşterilerin bilgi paylaşımına erişmesini kolaylaştırır ve onlara makine emniyetinin temel alanlarında ileri eğitim için daha fazla esneklik sağlar.
Ostfildern, 2 Ağu 2023
Pilz, dünya çapındaki dijital eğitim teklifini genişletiyor. Makine emniyeti bilgisi; canlı, her yerden
Otomasyon şirketi Pilz, "Emniyet Elçisi" olarak ve Pilz akademisi ile on yıllardır dünyaya makine emniyeti bilgisi sağlıyor. Pilz iştirakleri bu amaçla ilgili pazarın ulusal yasalarını ve gereksinimlerini dikkate alan uygun yerel eğitim sunmaktadır. "Uluslararası Eğitim Takviminde" yeni uluslararası olarak standart hale getirilmiş eğitim kursları, Pilz'in mevcut çevrimiçi eğitim sunumunu küresel olarak geliştirmektedir: Mevcut yüz yüze eğitim kursları aynı tutarlı yüksek kaliteyle saf çevrimiçi seminerler olarak yeniden tasarlanmıştır. Makine üreticileri ve operatörleri aynı şekilde nerede olurlarsa olsunlar (örn. Pilz'in müşterilere yakın yerlerde yüz yüze eğitim sunmadığı bölgelerde) Pilz uzmanlarının bilgisinden dijital olarak faydalanmaktadır. Ayrıca dünyadaki farklı tesislerde bulunan çalışanlarını aynı seviyede makine emniyeti vermek isteyen şirketler de faydalanıyor.
Çeşitli konularda etkili daha fazla eğitim
"Uluslararası Eğitim Takvimindeki" seminerle Pilz Akademisinin kalifikasyon rotasına uyumlu olarak dört seviyeye ayrılmıştır (giriş seviyesinden uzman sertifikasyonuna kadar). Temel emniyet gereksinimlerine (örn. robot uygulamalarıyla ilgili) yönelik uzman bilgisinin yanı sıra makine emniyetinin prensiplerini de kapsamaktadırlar. Katılımcılar her zaman ulusal ve uluslararası makine emniyeti standartlarını ve yönergelerini etkileyen değişiklerle ilgili güncellemelerin bulunduğu güncel içeriğe sahip olur. Böylece "Uluslararası Eğitim Takvimi", Yeni EN ISO 13849-1 ve EN IEC 62061 uyarınca fonksiyonel emniyete yönelik değerli uygulama bilgisini de içerir. Eğitim İngilizce olarak verilmektedir. Seminer programı, düzenli olarak yeni eğitim kurslarını içerek şekilde genişletilmektedir; parmağımız her zaman kalp atışını izliyor.
Uluslararası Eğitim Takvimimizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]