Pilz'in Tip 3 emniyet ışık perdeleri PSENopt II, merkezi Northbrook, ABD'de bulunan küresel test kuruluşu Underwriters Laboratories (UL) tarafından onaylanmış dünyanın ilk ışık perdesidir. Sertifika, emniyet ışık perdelerinin ABD ve Kanada'daki ulusal emniyet standartlarını karşıladığını onaylar. Bu, özellikle bu pazarlara ihracat yapan makine üreticileri için bir avantajdır.
Ostfildern, 12 Ağu 2021
Pilz'in emniyet ışık perdeleri PSENopt II: ABD ve Kanada için dünyanın ilk UL onaylı Tip 3 ışık perdesi - Type 3 için pazarı açıyor!
Tip 3 PSENopt II emniyet ışık perdeleri, dünya lideri emniyet bilimi şirketi UL'nin sertifikasyon sürecine başarıyla geçmiştir. UL sertifikası, ürünlerini ve sistemlerini Kuzey Amerika pazarına sunarken şirketleri ve kullanıcıları destekler. Devreye alma işlemi daha hızlı yapılabildiği için yerel müşteriler faydalanabilir.
2016'dan beri Tip 3 uygulamaları için tek ünite
Tip 3 emniyet ışık perdeleri PSENopt II, bu kategoride dünyada bir ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü ve Performans Düzeyi d (PL d) uygulamalarının kolayca uygulanmasına izin veriyor. Sonuç olarak, aşırı boyutlandırmaya gerek olmadığından maliyet tasarrufu sağlar.
Darbelere karşı da dahil olmak üzere dünya çapında benzersiz
PSENopt II emniyet ışık perdesi ürün yelpazesi, üretim sürecine müdahalenin emniyetli olmasını sağlar. PSENopt II emniyet ışık perdeleri, gereksinime bağlı olarak EN/IEC 61496- 1/-2 "Makine emniyeti - Elektro-hassas koruyucu ekipman" uyarınca parmak, el ve vücut koruması sağlar. Dahası, Pilz'in emniyet ışık bariyerleri 50 g şok direnci ile donatılmış tek ışık perdesidir. Bu nedenle, darbelere karşı son derece dayanıklı ışık perdeleri zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir. Özellikle robot uygulamalarında, paketleme makinelerinde ve preslerde verimli emniyet sağlarlar. Bu nedenle PSENopt II üniteleri kullanım noktaları açısından daha fazla esneklik sunar.
Pilz'in kontrol teknolojisi ile bağlantılı olarak – örneğin emniyetli konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 – emniyet ışık perdeleri PSENopt II, tüm endüstriler ve uygulama alanları için güvenli, ekonomik ve eksiksiz bir çözüm sunar.
Konu hakkında daha fazla bilgiyi here bulabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr