規定危險區域和防護之間的最小距離,以避免對人員造成危險,此距離是避免人員受到擠壓。
最小距離可提供的防護效用
包含兩個元件的最小距離:
- 行走/手部速度乘以系統反應時間,以及
- 其他各項數據,視危險區域的高度和防護裝置的高度而定,其他數值最多可能達到1,200 mm。
機械設備最小距離的標準
標準 | 名稱 |
---|---|
EN ISO 13854 | 機械設備安全 最小距離—避免人員受到擠壓 |
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?