在澳洲,各州有責任擬定和實施安全法律,不過各地工業安全法規相似度極高,皆以「工作健康與安全條例」為立法基礎,其明確規定各種職責的義務與應注意事項。多數各種安全領域的規定和行為準則都歸屬於國家職業健康與安全法,
澳洲 / 大洋洲的法律與標準
標準的重要性
一般而言,實施守則通常不具備法律拘束力,但在相關的法律體系中,它們常被做為設計安全工作場所必要措施的評量基準,若未遵守,可能會造成嚴重的後果。
法規通常是指由「澳洲標準局」的獨立組織所起草的澳洲標準,但有些情況是澳洲標準並不具法律約束力,然而在評估是否已採取足夠的措施以降低風險時,法院通常會參考這些標準。
澳洲其中一項最重要的機械設備安全標準是AS4024.1,雖然法規無強制要求遵循此標準,但是在相關職責過失訴訟中,它是有利的辯護工具。另一方面,不遵守此標準可能導致嚴重的法律後果。
國際導向
許多澳洲標準都以國際標準為基礎:
- 國際電工委員會(IEC)標準
- 國際標準化組織(ISO)標準
澳洲標準協會的官方政策是盡量採用國際標準(ISO或IEC),以與國際普遍作法一致。而美國標準(ANSI標準)則極少與澳洲標準相對應、ISO標準或EN標準,與澳洲標準則是部分對應。
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?