台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

可否將手動緊急停止旁通(例如透過鑰匙開關)用於抽取式手動控制元件?若答案為是,那適合電路的外觀為何?是否需要使用短路插塞?

EN ISO 13850的4.1.1節明訂應提供緊急停止功能,並隨時保持可運作。此外,緊急停止功能應覆寫機器操作模式中的功能。任何用來解救受困人員的設施皆不得受損。

對於插入式控制裝置,若將它移除,就必須使用短路插塞旁通略過緊急停止。使用鑰匙開關,也可以旁通略過運作中的緊急停止。但這是禁止的(EN ISO 13850 4.1.1)。

在緊急停止裝置可中斷連線(例如可攜式教導器),或能將機械設備部份隔離時,應多加注意,以避免混淆運作中和非運作中的控制裝置。

若插入式控制裝置具備緊急停止(黃底上紅色),則必須注意確保在控制裝置插入時,啟用與停用緊急停止之間不會有任何混淆。即控制裝置必須從機器移除並鎖定。若無法做到,就不能使用緊急停止 (黃底上紅色)。接著必須用其他顏色,將緊急停止定義為快速停止 (例如黑色或灰色)。

若涉及沖壓機械,則這在ISO 16092-1/2/3/4中具體說明。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw