安全門系統 PSENsgate 將 安全門監控、安全護罩鎖定及控制元件組合在一個系統中!我們的產品是為最高達成PL e類別而設計。
受益於安全門系統的高度靈活性!多種系統類型提供可整合的選配控制元件,例如按鈕、鑰匙開關、發光按鈕及區段停止。也能提供 E-STOP 和逃脫釋放等功能。
安全門系統 PSENsgate 將 安全門監控、安全護罩鎖定及控制元件組合在一個系統中!我們的產品是為最高達成PL e類別而設計。
受益於安全門系統的高度靈活性!多種系統類型提供可整合的選配控制元件,例如按鈕、鑰匙開關、發光按鈕及區段停止。也能提供 E-STOP 和逃脫釋放等功能。
安全門系統 PSENsgate 可用於大型安全門。也能用於需避免在特定操作下意外開啟的安全門。例如保護危險移動(過度移動)。
因為其耐用設計與高機械性負載能力,安全門系統 PSENsgate 能提供長效產品壽命。PSENsgate 可用於最高等級的應用,最高可達 EN ISO 13849-1 的 PL e 或 EN IEC 62061 的 SIL 3 ,以保護人員與工廠設備。
搭配我們的安全控制技術,例如可程式小型控制器 PNOZmulti Mini,可為安全門監控提供經濟實惠且安全的完整解決方案。安全門系統 PSENsgate 也能與其他的感測器串聯:PSENmlock、PSENcode 及 PSENslock。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw