安全雷射掃描器 PSENscan

生產區域監控 – 包含監控區域的串聯!

產品圖片,PSENscan

安全雷射掃描器 PSENscan 可提供二維區域監控:偵測角度 275 度及最大 5.5 公尺的保護區域範圍。這歸功於警告區域和防護區域可以自由設定,加上可以配合結構條件,使安全雷射掃描器能整合至各式應用。安全雷射掃描器 PSENscan 尤其適用於靜態和移動式區域防護以及進出監控

使用 PSENscan Configurator 可快速輕鬆配置操作安全雷射掃描器 PSENscan 所需的所有參數!結合可程式小型控制器 PNOZmulti 或控制器 PSSuniversal,即可擁有完整的一站式解決方案。

安全雷射掃描器 – 危險區域的最佳防護

危險區域的靜態安全防護

危險區塊的靜態安全防護

安全雷射掃描器 PSENscan 可在人員接近危害移動時偵測。如果進入警告區域,會對危險運動進行煞車控制;如果進入防護區域,危險運動便會停止。

影片:危險區域的安全防護

後方進入保護

後方進入保護

針對難以察覺的危險區塊,安全雷射掃描器 PSENscan 可偵測人員的目前位置。因此,能有效防止危險運動重新啟動。

影片:後方進入保護

進入防護

進入防護

安全雷射掃描器 PSENscan 可提供最佳保護,防止人員在進入點處進到危險區塊。採用整合式屏蔽輸入,也適用於同時運送材料進出的應用。

影片:進入防護

掌握所有事物 – 安全雷射掃描器 PSENscan 的優點

  • 由於精巧型外殼並可自由配置防護區域和警告範圍,因此易於整合
  • 同時監控最多三個分開的安全區塊,並可設置最多 70 種可切換配置
  • 最多可串接 4 個掃描器
  • 整合式操作顯示,可直接接收資訊
產品圖片,PSENscan 特寫
串接的 PSENscan

串聯的安全雷射掃描器 PSENscan

  • 主控編碼器版本可能節省接線作業
  • 由於 30、40、50、70 及 150 mm 的高解析度,因此可簡單靈活處理
  • 具備全方位配件系列的高可用性,例如可交換式主要與記憶體模組
  • 適用於廣泛應用,因為可在 -10 至 +50°C 的周圍環境溫度範圍內使用

安全雷射掃描器的特色

  • 經過認證且符合 EN IEC 61496-1(Type 3)、EN ISO 13849-1(PL d/Cat.3)及 IEC 61508(SIL 2)
  • 掃描角度:275 度
  • 操作範圍:3 / 5.5 m 安全區塊,40 m 警告區塊:
  • 反應時間:62 ms
  • 防護等級:IP65
  • 採用 PSENscan Configurator 進行簡單配置
  • 針對輕量、主控及用戶版本的附加功能:屏蔽、EDM、超控
  • 針對主控版本的附加功能:依據 EN ISO 61496-3 重新啟動、垂直應用
安全雷射掃描器的掃描角度

適合您應用的彈性解決方案

安全雷射掃描器 PSENscan 可確實監控應用的生產區域 – 無論是個別、串接或更換裝置時。
可能監控最多三個安全區塊。

安全雷射掃描器的工業用途

可監控最多三個安全區塊

同時監控最多三個安全區塊

採用 PSENscan,您可以同時且獨立監控最多三個安全區塊。只會停止有人進入的工廠設備區域。因此,您工廠設備的安全距離能進行最佳化調整。這可確保為您的工廠提高產能並改善人體工學,以及最佳安全性。

編碼可確保「無干擾環境」

編碼可確保「無干擾環境」

由於編碼,因此未串接的兩個安全雷射掃描器可彼此緊鄰靈活操作。這可提高工廠與機械設備的可用性,並縮短生產時間。

可快速更換,具有高可用性

可快速更換,具有高可用性

安全雷射掃描器 PSENscan 具備可交換式記憶體模組。如果裝置損壞,並改用另一個雷射掃描器(相同型號),只要將配置轉移到新裝置即可。

安全防護無人搬運車系統 AGVS

其他資訊

我們的產品系列:安全雷射掃描器

安全雷射掃描器 PSENscan

安全雷射掃描器 PSENscan 可提供二維區域監控:偵測角度 275 度及最大 5.5 公尺的保護區域範圍。

PSENscan 的配件

專為安全雷射掃描器 PSENscan 完美量身打造:相容配件可快速且簡易安裝。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw