安全限速

Safe Limited Speed (SLS)

依據 EN 61800-5-2,「安全限速 (SLS)」可能是已知的最佳安全功能。實務上,這項安全功能經常被用作「安全減速」。因此,必須確保能夠依照預設,從自動模式下的運轉速度過渡到設定模式下的減速狀態。若監控功能偵測到違反極限值,驅動器必須安全地關閉。關機方式視應用方式而定,最好使用「安全停止」(SS1) 功能,以預設的制動為目標,然後移除電力。

安全速度範圍 (SSR) 一般可用於永久性流程監控。單單對突發的加速做出數值限制,並不能完全消除風險。因為錯誤而突然減速,也可能導致危險。若各轉軸間以特定的距離運轉,而其中一軸突然減速時,即可能會發生撞機的風險。這正是安全速度範圍 (SSR) 功能的定義及開發的原因。這項功能用於關閉相關的轉軸,因此能避免對機器操作人員和機器造成危險。

SLS - 安全限速
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?