台灣 | 中文(繁體)

100BaseTX

Ethernet standard

  • 傳輸率:100 Mbit/s
  • 最大區段長度:100 m
  • 媒介:UTP電纜、2對、Category 5
  • 電纜阻抗:100 Ohm
  • 連接:8-pin RJ45接頭
  • Topology:點對點、星形(透過集線器)

 

100BaseT4的定義分為實體拓蹼與邏輯拓蹼。纜線、RJ45壁式插座、插線面板等組件,必須以Category 5的標準100 MHz傳輸速度做設計。

  • Hub
  • Category
  • Segment
  • Topology
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw