若防護裝置遭到擅改,可能導致嚴重的意外或對機械設備的損壞;其法律和財務風險更是難以估算。深入瞭解如何辨別原因和避免擅改。
擅改防護
為何工廠設備和機械設備會遭到擅改?
機械設備上的防護裝置受到使用者擅改,並不罕見。移動式護罩和機械式固定式護罩最常受影響。
機器操作人員和使用者可能有不同擅改的原因,但可能讓其同事置身險境。加速工作、方便和績效壓力、人體工學不佳或簡化操作模式,都是可能的擅改原因。但往往造成微小傷害甚至致命意外。
必須消除擅改的原因!
身為防護裝置的自動化專家和製造商,我們的目標是保護人員、環境和資產。唯有機械設備依據其原本用途使用,而且防護裝置未經擅改才能達成此目標。
我們應如何處理擅改?
首先必須辨別擅改的因素。使用者不易使用的機械設備是其中一項原因。德國法定事故保險職業健康與安全研究所(IFA)所發佈的評估架構,可用作計算擅改原因的指南。它以系統化的方式顯示潛在的弱點,外加這些弱點的修正選項。
確立擅改原因的評估架構
機器製造商和操作人員需承擔擅改的後果
通常建議保護概念與機器開發同時設計。包括:
- 在需求手冊中定義要求
- 同時制定保護概念和機器功能
- 確立擅改原因
- 最佳化保護概念
- 檢閱減少擅改原因的效益
在機器設計的規劃階段確立所有機器操作模式,並制定適當的保護概念。只要在初期投入部分精力即可實行所需要的變更。
在機器設備已流通的情況下,您應定期提供情況說明並進行原因分析。銷售和維護人員皆可評估是否有任何擅改的原因,或防護裝置實際上是否早已被擅改。
若認定為擅改,則須確認原因,並改善安全概念。更換可執行相同功能的防護裝置(例如:在更適合的情況下,將安全閘門替換成安全光柵)。也可以安裝具有整合安全功能的驅動控制器。
機器操作人員和機器製造商皆必須防止防護裝置的擅改。有多項法律規範機器整體生命週期中的責任和權責。
在歐洲,法律明文禁止擅改防護裝置,並會處以刑責。製造商必須為生產和製造瑕疪,以及指示說明錯誤而負責;而操作人員則需為任何可能的人員傷害負責。
對於如何防止工廠設備和機械設備的防護裝置遭到擅改,我們樂於為您提供建議。我們的服務範圍包括風險評估到合規性聲明。
其他資訊:
防止擅改 – 正確實行 EN ISO 14119
EN ISO 14119 說明與護罩相關聯的聯鎖裝置的規範基本原則。該標準涵蓋設計成防止安全防護裝置及其聯鎖裝置失效的措施,這是受到禁止但仍然經常發生的做法。選擇有或無防護鎖定功能的適當聯鎖裝置時(依據 EN ISO 12100),必須考慮機器生命週期的所有階段。無論是在自動模式、設置模式、或其他操作模式下,都必須防止對所有保護措施進行擅改。更新後的海報內含有關如何防止擅改的資訊。您需要瞭解的所有內容皆以清楚格式在那裡呈現。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw