EN ISO 12100為設計工程師提供機器生產的完整概觀,並確保其原始用途的安全,EN ISO 12100標準結合EN ISO 12100-1和-2,以及EN ISO 14121-1。
機械安全性重視機器在其使用壽命期間執行其預定功能,並能充分降低相關風險的能力。EN ISO 12100中第1部份的目標是定義基本危險,以藉此協助設計人員辨識出相關危險。
EN ISO 12100為設計工程師提供機器生產的完整概觀,並確保其原始用途的安全,EN ISO 12100標準結合EN ISO 12100-1和-2,以及EN ISO 14121-1。
機械安全性重視機器在其使用壽命期間執行其預定功能,並能充分降低相關風險的能力。EN ISO 12100中第1部份的目標是定義基本危險,以藉此協助設計人員辨識出相關危險。
在實施過程中,應考量的危險包含以下項目:
EN ISO 12100定義了安全相關系統,以及機械設備和廠房控制系統安全相關零件的重要流程,以此標準為基礎,EN ISO 13849-1/-2和EN 61508 等其他標準EN 62061則定義如何設計、建構和整合控制系統和防護裝置的安全相關零件。
相關標準
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw