台灣 | 中文(繁體)

透過安全距離提供有效的防護

 安全距離

為確保能快速排除潛在危險,因此須有適當的距離安裝防護裝置,以保護上肢與下肢

安全距離(S) 定義在EN ISO 13855中,並以下列因素判別:

  • t1 = 防護本身的反應時間。
  • t2 = t2 = 機器的反應時間,即機器對防護訊號做出反應的停止效能
  • C = 在防護裝置未偵測到時卻可能接近到危險區域,例如光束之間的距離,從兩道光束間穿過且未受到偵測
  • K = 人體任何部位的預期接近速度。在EN ISO 13855中本定義是行走速度1,600 mm/秒,手部速度為2,000 mm/秒

因此需要執行的距離為S = K* (t1 + t2) + C
 

其他群體的安全距離

EN ISO 13857檢查防止上肢與下肢觸及危險區域所需的安全距離。值得一提的是,本標準明確說明不同的族群(例如:亞洲國家、斯堪地那維亞、兒童)適用不同的人體測量數據(四肢的尺寸),並可能因此造成其他風險。因此本標準可能會受到限制,尤其是在公眾領域或在出口至其他國家時。

標準 名稱
EN ISO 13857 機械設備安全
防止上肢與下肢觸及危險區域所需的
安全距離

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw