與歐洲相反,EC合規性聲明在北美洲不具相關性。在美國和加拿大,會透過各種不同的標準、法規和指令來規範如何確保機械設備的安全。
產品標準、防火法規(「火災法規」)、電氣指令和國內法律在美國特別相關,美國的職業安全衛生署(OSHA)也規定必須提供安全的工作場所。
在加拿大,則是由加拿大職業衛生中心(CCOHS)來管轄工作場所安全,並透過各省份當地法規進一步規範。
與歐洲相反,EC合規性聲明在北美洲不具相關性。在美國和加拿大,會透過各種不同的標準、法規和指令來規範如何確保機械設備的安全。
產品標準、防火法規(「火災法規」)、電氣指令和國內法律在美國特別相關,美國的職業安全衛生署(OSHA)也規定必須提供安全的工作場所。
在加拿大,則是由加拿大職業衛生中心(CCOHS)來管轄工作場所安全,並透過各省份當地法規進一步規範。
在美國,法律基礎可以看作是產品標準、消防規範、電氣規範(NEC)和國內法律的總稱。各地政府機關有權監控這些法規的執行及實施方式。
美國公民認可下列組織的標準,尤其是:
職業安全衛生署(OSHA)
美國國家標準協會(ANSI)
Underwriters Laboratories (UL)
美國消防協會(NFPA)
注意:CE認證是歐洲的規定,在美國並不被承認,因此不具相關性或重要性。
美國職業安全衛生署隸屬於美國勞工部下屬的單位。依據職業健康與安全法(OSH),雇主需負責提供安全、健康的工作場所。OSHA的任務是藉由制訂和強制執行標準,並提供訓練、推廣、教育和協助,以確保工作場所安全。雇主必須遵守OSHA標準,以及遵守職業健康與安全法的義務條款,該條款要求雇主應確保其工作場所無危險。
www.osha.gov/law-regs.html
在22個美國聯邦州中,例如在密西根州和加州,其州政府皆具有安全和健康計劃,以便在州內實施OSHA的職務、執行同等或更嚴格的規範。在其他四個州中,州計劃則僅包含公共領域的工作者,OSHA表示:各州必須遵循聯邦政府建立有效的職業安全及衛生標準 (多數的州採用和聯邦政府相同的標準),並有權頒布聯邦政府所未涵蓋的危害標準。
做為政府法規,OSHA標準與歐盟指令相似有部分,但在技術要求上有極大的差異。OSHA較著重於描述特定的強制技術要求,而非抽象要求,另一項重要的差異是歐盟指令的主要對象是機器製造商和整合商,而OSHA標準則是針對操作機器的雇主(購買者或機器的擁有者)。因此,在美國購買者有責任遵守OSHA標準。
OSHA除了執行規劃和非計劃的檢測外,在發生工業意外事件時,也會派檢測人員處理。若確定將「自發性」的ANSI標準納入考量,OSHA的罰款金額可能會更高,若提起民事訴訟,罰則可能會更為嚴苛。
ANSI標準的開展來自私人組織,具有「自發性業界標準」的地位,然而ANSI標準仍被納入為合約的一部分。多數OSHA標準都是以ANSI標準為基礎。在許多情況下,強制性OSHA標準是以舊版的自發性ANSI標準為基礎,在此情況下,建議同時採用兩種標準。
UL發佈安全標準,主要包括電氣裝置和元件的相關要求。其中一個例子是UL 508A (工業控制面板),部分UL標準是由UL提交給ANSI,目前也成為ANSI標準。UL標準主要用來規範火災和觸電的風險,
OSHA要求工作場所中絕大多數的電氣裝置和接線都必須符合相關UL標準,並且需獲得國家認可測試實驗室(NRTL)的認證。OSHA會發佈NRTL的名單,名單包括加拿大標準協會(CSA)、Intertek (ETL)、TÜV Rheinland、TÜV SÜD和UL (Underwriters Laboratories)等,未明列的裝置通常可以透過相同的NRTL取得現場類型的測試。值得一提的是,UL標準通常與國際電工委員會(IEC)標準和歐洲標準(EN)差異極大,甚至相互牴觸。UL標準的法規遵循,可透過在裝置上標示NRTL測試標誌來顯示。組織也公佈相容的產品表,因此這些裝置也被分類「列出」。美國的電氣工程設計檢驗人員會檢查裝置上有無測試標誌 (UL、CSA等),無測試標誌的裝置不會通過。大部分的這些實驗室認可的幾個國家。只接受「US」測試標誌(例如歐洲或中國的TÜV測試標誌,在美國地區不具適用性)
國家電氣法規(NEC)如 <401ANSI/NFPA 70是由國家消防協會(NFPA)所發佈。NEC的法規遵循性是由各地機關執行檢測以進行驗證(通常是市政當局),特別是對於新建築物和較大型的結構體。
NFPA也發佈ANSI/NFPA 79標準(工業機械設備的電氣標準),其內容涵蓋EN/IEC 60204-1的範圍,但非完全相同。ANSI/NFPA 79的法規遵循自發性,但部分美國聯邦州和各地機關也可能會要求。
加拿大的某些工作場所是由隸屬於聯邦政府的加拿大職業衛生中心(CCOHS)所管轄,但大多數是透過各省份或當地法規來管理。
注意:CE認證是歐洲的規定,它在加拿大並不被承認,因此不具相關性或重要性。
加拿大的電氣標準是由加拿大標準協會(CSA)發佈,與美國的要求相似。有些電氣CSA標準是以IEC標準為基礎,並依加拿大的需求而改編;其他則是與UL或NFPA一起開發。電氣安全是由加拿大標準委員會(SCC)所認證的實驗室驗證,CSA和UL等皆是。
CSA也在加拿大發佈機械標準,其中部分標準是以ANSI標準為基礎,或是與ANSI共同開發;另外的標準則是以ISO標準為基礎。
在安大略省,技術機械設備安全規定與歐盟 ( European Union )的要求相似,但不允許由製造商自行驗證。對於新安裝或修改過的機械設備,安大略規章851 (工業化編制—安全法規)要求擁有者或雇主必須確保在未實施開機健康和安全檢查(PSHSR)前(通常是由授權工程師檢查),不得操作機械設備。安大略勞工部的PSHSR,可視為是CSA、ANSI、ISO和EN法規的組合。
電氣安全方面,安大略電氣安全法規和安大略規章438/07規定所有電子產品和裝置,皆必須經過SCC認證機構認證符合CSA標準並加註標示,建築物中的電氣安裝也必須由電氣安全局(ESA)實施檢測。
在魁北克省,警告注意事項及安全指示應同時標示法文及英文。
加拿大的其他省份也有與安大略省相似,以加拿大電氣安全法規(CEC或「CE法規」)和其他CSA標準為基礎的電氣安全條件。在機械設備安全方面,安大略省以外的其他省份大部分都使用CSA標準。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw