台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

哪些標準/法規含有維護艙門安全防護的資訊?

問題:維修艙具備螺絲固定件(六角形)是否足夠,是否需要安裝防護網架?

回答:維修艙或機具門的安全防護是以安全閘門開關或是設計提供,需依據風險評估的結果而定。
須事先釐清維護艙門或機門的開啟頻率、存在哪些危險,以及是否能建置設計解決方案。
釐清這些問題後,即可定義安全防護裝置的類型。

必須以特殊工具開啟,以安全的方式,來建置以設計為基礎的安全防護。

當解決方案涉及安全元件時,必須先釐清下列問題:
- 哪個PL?
- 危險移動是否有超限移動?
- 等

機械指令2006/42/EC和DIN EN ISO 12100必須納入風險評估中的一部份來考量。

下列標準適用於維護艙門或機門:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw