台灣 | 中文(繁體)

CE標章

機器總成是指什麼?

依據機械指令2006/42/EC的條文,當個別機器以視為獨立裝置的方式互動或配置時,我們就稱之為是«機器總成»

這代表工廠設備元件

  • 是以將它們視為單一單元 (特別是空間相連) 的方式配置
  • 以單一形式互動,即共同目標的互動關係 (例如製造紙捲)
  • 以單一方式操作 (接合或連結控制)
  • 以單一形式運作,並構成一個安全性單元。

舉例來說,當一個複合型裝置僅在功能和控制方面連接,但安全性裝置具有各自獨立單元或子系統時,即非機械指令條文的«機器總成»。例如,在這種情況下,僅會在連結介面時發生次要的危險(若有)。


1.生產關係?
繼續前往2
個別機器的EC合規性聲明和CE標章
2.安全性關聯?
機械指令條文中的«機器總成» 、«機器總成»的EC合規性聲明和CE標章
個別機器的EC合規性聲明和CE標章

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw