台灣 | 中文(繁體)

韌體更新 PSS 4000 主單元

範例:韌體從 FW-Version 1.5.0 更新至 1.6.0。所有韌體版本的韌體更新步驟皆相同。

如何更新 PSS 4000 主要模組韌體

  • 檢查 PSS 4000 裝置內是否有 SD 卡
  • 從您的 PC 直接連線至 PLC 主要模組或 I/O 主要模組
  • 在裝置範圍內從您的 PC 變更 IP (例如 PC:169.254.1.5 及 PSS:169.254.1.1)。
  • 開啟 PSS 4000 主要選項
  • 啟動 PAS4000
  • 按一下「開啟線上網路編輯器」按鈕
  • 按一下「掃描網路」按鈕
  • 現在您會看見您的裝置。若您在 PSS 4000 控制器看見閃爍燈號。您的連線正確。僅限在此情況下進行韌體更新。
  • 載入 PSSu 主要模組的韌體 zip 檔案
  • 之後使用滑鼠並在您的裝置上按一下右鍵 。
  • 選擇「載入韌體檔案」
  • 選擇適合您 PSSu 主要模組的韌體檔案 (範例:PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • 按一下「開啟」。
  • 韌體封裝檔案已載入。
  • 按一下「確定」繼續。
  • 啟動韌體更新。
  • 之後使用滑鼠並在您的裝置上按一下右鍵 。
  • 選擇「更新韌體」。
  • 點選「是」確認。
  • 韌體更新開始。
  • 韌體更新成功。

下載

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw