台灣 | 中文(繁體)

小型控制器

可程式小型控制器 PNOZmulti

小型控制器 PNOZmulti(PNOZ m1p ETH、PNOZ mmc1p ETH、PNOZ m ES ETH)的乙太網路介面支援哪些通訊協定?

支援 Modbus TCP 及 TCP/IP。可程式控制系統 PNOZmulti 2 的基本裝置 PNOZ m B1 內建 Modbus TCP。

注意:多款 Siemens 控制器皆支援 TCP/IP 通訊協定(需有 PROFINET 介面)。無需額外 Fieldbus 模組即可進行連線。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw