台灣 | 中文(繁體)

繼電器

安全繼電器PNOZsigma

如果10個安全繼電器不敷使用,安全繼電器PNOZsigma必須使用哪種擴充模組?

使用基礎主模組與接點擴充模組PNOZ s7.1,就可以擴充安全接點數目,且幾乎沒有擴充數量限制。1個PNOZ s7.1可以連接多達10個接點擴充模組PNOZ s7.2。如果您需要更多接點,可對系列產品增加一個額外的PNOZ s7.1。透過接頭即可以單一動作完成建置,不需要佈線。

PNOZ s7.1的寬度只有17.5 mm,配備3個安全接點,PNOZ s7.2則配備4個安全接點,加上一個輔助接點。它們隨時都可以和其他 PNOZsigma 擴充裝置結合。PNOZ s7.2也可以確保供應電壓的「明確」。

下列PNOZ s7.2操作說明描述擴充模組的連接方式:除了PNOZ s7.2外,PNOZ s7或PNOZ s11等PNOZsigma接點擴充模組也可以用來做為終端電阻。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw