Italia | italiano

01 dic 2017

Primo sistema PLC sicuro con grado di protezione IP67.

Con PSS67 PLC il sistema di automazione PSS 4000 dispone del primo sistema di controllo sicuro con grado di protezione IP67. In questo modo è possibile gestire le funzioni di automazione anche senza quadro elettrico!

Per esigenze di costi e spazio desiderate evitare l’impiego di un quadro elettrico di grosse dimensioni e preferite installare il sistema di controllo direttamente alla macchina? Siete alla ricerca di un sistema di controllo sicuro che possa essere montato direttamente alla macchina? Allora affidatevi al nuovo sistema PLC di Pilz con grado di protezione IP67 per il sistema di automazione PSS 4000!


Automazione su misura

Il sistema di automazione PSS 4000 può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. Sono disponibili sistemi di controllo, moduli I/O e i software di engineering e visualizzazione. Con il sistema PLC PSS67 PLC Pilz offre una soluzione per realizzare l’automazione decentralizzata senza quadro elettrico con grado di protezione IP67.

Il sistema PSS67 PLC1 16FDI, realizzato in fusione piena, è particolarmente robusto e può essere impiegato anche in ambienti umidi e polverosi. L’integrazione ottimale per l’impiego decentralizzato in campo è costituita dal modulo PSS67 IO1 16FDI con grado di protezione IP67. Questo modulo trasmesse segnali di ingresso sicuri e standard a livello di campo.


Massima semplicità di montaggio e programmazione

PSS67 PLC viene montato in prossimità del processo effettivo - senza quadro elettrico. Questa soluzione consente un notevole risparmio in termini di spazio e attività di cablaggio rispetto ai sistemi dotati di quadro elettrico.

La programmazione del sistema PSS67 PLC, come anche del sistema IP20 PSSuniversal PLC del sistema di automazione PSS 4000, avviene mediante il software di engineering PAS4000. Il software di visualizzazione PASvisu permette il controllo costante dell’impianto.


Sostituzione rapida del dispositivo

Come per il sistema di automazione PSS 4000, anche per i componenti IP67 è possibile salvare i progetti su una scheda micro SD. In caso di sostituzione del dispositivo è sufficiente la scheda dal vecchio dispositivo e inserirla nel dispositivo nuovo. Non è necessario riconfigurare o riprogrammare il progetto.


Ulteriori informazioni:

SPS-Steuerung PSS67 PLC
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it