Servo-motori PMC EZ

compatto e potente

Servo-motori PMC EZ

Con i servo-motori PMC EZ è possibile realizzare molteplici applicazioni. Il vantaggio è rappresentato dalla struttura compatta e sono la soluzione ottimale per applicazioni in cui lo spazio è una criticità. Inoltre è possibile beneficiare di un’elevata dinamica e anche di un effetto di cogging ridotto.

I servo-motori PMC EZ sono adatti per l’impiego con il sistema multiasse PMC SI6 e il sistema compatto PMC SC6.

Interfaccia encoder e di alimentazione comune grazie alla soluzione monocavo

I servo-motori PMC EZ Pilz sono inoltre disponibili in versione con una sola interfaccia encoder e di alimentazione comune. Si tratta in questo caso di un connettore girevole con chiusura rapida. Le alimentazioni di connessione tra encoder e controller di automazione vengono trasmesse nel cavo di alimentazione del motore.

Eliminando l’impiego del cavo dell’encoder si riduce considerevolmente l’onere di cablaggio e anche il fabbisogno di spazio nella catena portacavi.

Servo-motori PMC EZ

Vantaggi imbattibili dei servo-motori PMC EZ

Vantaggi dei servo-motori PMC EZ
  • Efficiente, robusto e resistente per molteplici settori applicativi
  • Densità di potenza elevata grazie alla struttura estremamente compatta
  • Massima silenziosità di funzionamento ed elevata qualità del processo grazie al ridotto effetto cogging
  • Massimo livello di prestazioni della macchina grazie all'elevata dinamica
  • Conduzione del calore migliorata per garantire prestazioni elevate e costanti
  • Encoder assoluti con elevata risoluzione, per il massimo livello di regolazione e precisione di posizionamento
  • Ideale per l'impiego in assi in movimento e in condizioni di spazio ristretto
  • Risparmio energetico grazie a un’elevata efficienza energetica

Caratteristiche dei servo-motori PMC EZ

  • Principio di misurazione ottico o induttivo
  • Precisione di sistema elevata con 23 bit di risoluzione max
  • Possibilità di rilevare fino a 4096 giri in versione Multiturn
  • Targhetta identificativa elettronica per messa in servizio rapida e sicura
  • Trasmissione di informazioni supplementari con valore posizione (EnDat® 2.2)
  • Connettore girevole con chiusura rapida
  • Resistenza alle alte temperature
  • Elevata resistenza a vibrazioni e urti
Caratteristiche dei servo-motori PMC EZ

La gamma di prodotti Pilz: Servo-motori PMC EZ

Servo-motori PMC EZ

Scegliete il servo-motore PMC EZ adatto per l’impiego con i servo-drive PMC SI6 e PMC SC6.
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: info@pilz.it

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio