Servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Controller di azionamento combinabili compatti e flessibili

Servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Con i servo-drive PMC SC6 e PMC SI6 si beneficia di controller di azionamento combinabili in modo flessibile con il vantaggio di una struttura compatta. Per sei assi nel quadro elettrico è sufficiente una larghezza complessiva di soli 180 mm!

La rapida messa in servizio dei servo-drive PMC SI6 e PMC SC6 avviene mediante la targhetta identificativa elettronica del motore che mette a disposizione, in modalità digitale, tutti i dati del motore rilevanti dal punto di vista meccanico ed elettronico, parametrizzati in modo totalmente sicuro ed estremamente semplice.

I controller di azionamento possono essere collegati tramite qualsiasi protocollo di comunicazione basato su Ethernet, come ad esempio EtherCAT e PROFINET.

Precisi, produttivi e flessibili

Servo-drive PMC SI6 sistema multiasse:

Servo-drive PMC SI6 sistema multiasse

I servo-drive compatti PMC SI6 offrono una soluzione scalabile multiasse particolarmente adatta per l’impiego in macchine e impianti di grandi dimensioni a partire da 4 assi. Con soli 45 mm di larghezza consentono di risparmiare spazio prezioso all’interno del quadro elettrico. I servo-drive sono disponibili come controller asse singolo e asse doppio e sono alimentati mediante l’alimentatore PMC PS6 proposto in due diverse dimensioni. Grazie alla possibilità di funzionamento in parallelo di più alimentatori, è possibile conseguire la scalabilità dell’alimentazione. In presenza di impiego di moduli con asse doppio è possibile un carico di corrente nominale asimmetrico. Ciò consente una riduzione del numero di varianti e quindi un’esigenza minore di tenuta a magazzino. Il sistema multiasse può essere scalato in base a una specifica applicazione e quindi essere correlato a un sistema multiasse più efficiente con una larghezza ridotta.

Servo-drive PMC SC6 sistema compatto

Servo-drive PMC SC6 sistema compatto

I servo-drive PMC SC6 sono una soluzione stand-alone espandibile che trova il suo impiego ottimale in impianti compatti e macchine da 2 a 4 assi. Anche in questo caso, con una larghezza di soli 45 mm si ottiene una soluzione salvaspazio per il quadro elettrico. I servo-drive sono dotati di un alimentatore integrato e sono disponibili come controller asse singolo e asse doppio per servomotori sincroni e asincroni. Grazie alla possibilità di collegamento del circuito intermedio, i servo-drive PMC SC6 utilizzano come energia motore l’energia creata da un azionamento che funge da generatore per un altro azionamento e risultano pertanto particolarmente efficienti dal punto di vista energetico.

Vantaggi dei servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

  • Controller asse singolo e asse doppio con una corrente nominale in uscita fino a 50 A (PMC SI6) e/o 19 A (PMC SC6) e 250% di capacità di sovraccarico
  • Soluzione monocavo conveniente e salvaspazio
  • Comunicazione integrata EtherCAT o PROFINET
  • Funzioni di sicurezza integrate nell’azionamento fino a PL “e”[KS1] [EV2] [KS3]
  • Comando freni integrato
  • Utilizzo della corrente nominale asimmetrico sui controller doppio asse per azionamento di motori di potenza differente
Vantaggi dei servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Caratteristiche dei servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Caratteristiche dei servo-drive PMC SI6 e PMC SC6
  • Dimensione compatta a partire da 45 x 343 x 265 (L x H x P in mm)
  • Interfacce: EtherCAT, PROFINET
  • Funzioni di sicurezza: STO, SS1 (morsetti, FSoE)
  • Numero di ingressi digitali: 8
  • Interfacce encoder: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, TTL incrementale, HTL incrementale, impulso/direzione HTL, resolver

Servo-drive per applicazioni multiasse

servo-drive PMC SI6 e PMC SC6 rappresentano la soluzione ideale per applicazioni multiasse in macchine e impianti compatti fino a quelli di grandi dimensioni: 

  • per macchine e impianti compatti con 2 fino a 4 assi, risulta particolarmente adatto il controller di azionamento stand-alone PMC SC6. Per le macchine con un numero di assi superiore a due, può essere esteso con i moduli asse della gamma PMC SI6. Questo modulo asse con tecnologia stacking viene alimentato con energia tramite il collegamento del circuito intermedio del controller di azionamento standalone PMC SC6 e non necessita quindi di un proprio alimentatore. In questo modo Pilz offre una soluzione conveniente. 
  • Per macchine e impianti di grandi dimensioni con oltre 4 assi, viene impiegata la soluzione multiasse scalabile con i servo-drive PMC SI6.

Insieme al sistema di controllo Motion Control  PMCprimo, ai servo-motori PMC EZ e al modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmutli 2; Pilz offre una soluzione completa e conveniente. Il tutto da un unico fornitore.

Servo-drive per applicazioni multiasse

Completate la vostra soluzione

La gamma di prodotti Pilz: Servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Accessori per i servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Accessori idonei per i servo-drive PMC SI6 e PMC SC6

Servo-drive PMC SI6 sistema multiasse: precisi, produttivi e flessibili

La soluzione multiasse scalabile per l’impiego in macchine e impianti di grandi dimensioni a partire da 4 assi.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it