Motion Control Pilz – sicuro, aperto, produttivo

Obiettivo raggiunto più velocemente grazie alla tecnologia di azionamento sicura

Motion Control

Grazie alla tecnologia Motion Control, Pilz propone soluzioni sicure e a risparmio energetico per l'automazione delle macchine, dall'utilizzo al controllo fino alla movimentazione di assi dall'elevata dinamicità. Grazie alla soluzione di azionamento aperta e modulare è possibile integrare nell'impianto esistente singoli componenti o anche sistemi completi in modo semplice ed efficace, sia che si tratti di una nuova realizzazione o del retrofit di una macchina.

Risparmiate tempo con le soluzioni di azionamento complete di Pilz! La gamma spazia dalla visualizzazione ai servo-motori, inclusi gli azionamenti. La competenza “core” di Pilz è il settore “Safe Motion”. Per questo settore sono disponibili molteplici soluzioni per l'aumento della disponibilità della macchina fino al livello massimo di sicurezza PL "e".

Andate sul sicuro per tutte le vostre esigenze di azionamento! Pilz sarà lieta di fornirvi una consulenza personalizzata, dalla progettazione della soluzione di azionamento alla messa in servizio. Pilz è in grado di offrire un valido supporto grazie a soluzioni complete di Safe Motion, per l'utilizzo dei macchinari e per il risparmio energetico. Contattateci!

Vantaggi della tecnologia di azionamento Pilz

  • Massima sicurezza fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1
  • Flessibilità elevata grazie alla possibilità di utilizzo di diversi sistemi fieldbus e di feedback e numerose funzionalità
  • Risparmio energetico elevato grazie alla tecnologia-Motion Control particolarmente efficiente
  • Ottimizzazione dei costi grazie alla soluzione di Safe Motion, ad una soluzione di comando personalizzata per la macchina e alla consulenza sul risparmio energetico

Settori

La gamma di prodotti Pilz: Sistemi di Motion Control

Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio