Barriere fotoelettriche di sicurezza

La protezione ideale degli accessi e dei punti di intervento

Foto prodotto Gruppo di barriere fotoelettriche di sicurezza

Con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II hai la certezza di proteggere il tuo personale e i beni strumentali in maniera sicura, efficace e conveniente. Un campo protetto a infrarossi invisibile protegge le zone pericolose consentendo la messa in sicurezza ottimale di accessi e punti di intervento. La soluzione ideale per i processi di produzione in cui occorre intervenire in modo attivo.

I vantaggi sono la possibilità di scegliere all’interno di una vasta gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza, le soluzioni complete combinate con i sistemi di controllo di sicurezza Pilz e il nostro know-how consolidato nel settore dell’automazione sicura.

I prodotti

Le barriere fotoelettriche di sicurezza: accesso sicuro al processo produttivo

Grazie alle barriere fotoelettriche di sicurezza come PSENopt/PSENopt II è possibile, in presenza di flusso regolare di materiale o accesso diretto alla zona pericolosa, intervenire in modo sicuro e flessibile nel processo di produzione.

Installate agli accessi e ai punti di intervento , le barriere fotoelettriche di sicurezza garantiscono il monitoraggio della zona pericolosa. Se il fascio luminoso viene interrotto, viene attivato un comando di disattivazione sicura. I LED consentono di riconoscere con rapidità le cause degli arresti della macchina, riducendo in tal modo i tempi di fermo.

Funzioni quali muting, blanking e collegamento in cascata offrono un'ampia gamma di possibili applicazioni, ad esempio inpostazioni di lavoro manuali, accesso a nastri trasportatori o nella movimentazione di materiali adiacente a robot.

Barriere fotoelettriche di sicurezza per protezione dito, mano e corpo

dalle barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione corpo fino alla barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione dito , le serie di prodotto PSENopt e PSENopt II coprono l’intera gamma di prodotto. Per applicazioni in cui lo spazio rappresenta una criticità o con funzionalità avanzate come muting, blanking o collegamento in cascata: Pilz è in grado di offrire la barriera fotoelettrica giusta per ogni esigenza.

  • Funzioni versatili, come controllo del circuito di retroazione, reset, conferma, diagnostica
  • Più sicurezza grazie all’assenza di zone morte
  • Applicazioni ampliate con muting, blanking, collegamento in cascata
  • Opzioni di montaggio semplici e rapide con i kit adatti

Vantaggi delle barriere fotoelettriche di sicurezza

Barriera fotoelettrica in un’area nebbiosa
  • Accesso sicuro e senza barriere
  • Produttività elevata grazie a tempi di inattività ridotti
  • Installazione rapida e semplice
  • Configurazione personalizzata dei campi protetti
  • Diagnostica user-friendly e intuitiva grazie ai LED
Foto prodotto Barriere fotoelettriche

Produttività e sicurezza elevate

  • Barriere fotoelettriche di tipo 2, 3 e 4 omologate secondo EN/IEC 61496-1/-2
  • Protezione mano, dito e corpo per applicazioni fino a PL e
  • Impiego di spazio ridotto grazie a tempi di risposta brevi e alla struttura compatta
  • Lunghezze variabili, da 150 a 1800 mm
  • Soluzione completa e conveniente con tecnica di controllo sicura

Pilz Safety Distance Calculator

Definisci la distanza di sicurezza adatta direttamente nel tool online!

La distanza di sicurezza è un fattore decisivo per l’operatività sicura di un impianto. Con Safety Distance Calculator di Pilz si calcola la distanza necessaria con rapidità, semplicità e sicurezza e si ottiene online il risultato e i prodotti idonei per la messa in sicurezza della propria macchina.

Calcola subito

La gamma di prodotti Pilz: le barriere fotoelettriche di sicurezza e i sensori fotoelettrici

Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione corpo

Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione corpo

Proteggi con efficacia gli ingressi di grandi dimensioni con le barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio e multiraggio PSENopt (II). Grazie a raggi d’azione elevati, il loro impiego risulta ideale per la delimitazione della zona esterna.

Protezione corpo
Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione mano

Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione mano

Il campo di irradiazione a maglie strette consente di posizionare i sensori di sicurezza vicino alla zona pericolosa. In questo modo, le barriere fotoelettriche PSENopt (II) sono la soluzione ottimale per l’impiego in impianti di produzione con condizioni spaziali limitate.

Protezione mano
Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione dito

Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione dito

Le applicazioni con aree di intervento aperte o in cui si opera a diretto contatto della zona pericolosa possono essere messe in sicurezza senza impiego di barriere grazie alle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt (II). I tempi di risposta rapidi e la risoluzione fine consentono di tenere una distanza il più possibile ridotta dalla zona pericolosa.

Protezione dito
Sensori fotoelettrici

Sensori fotoelettrici per la rilevazione di oggetti

I sensori ottici permettono una rilevazione affidabile degli oggetti. I sensori ottici sono implementabili, ad esempio, nel settore packaging e imballaggio per il controllo sicuro del caricamento dei cartoni.

Sensori fotoelettrici
Accessori PSENopt e PSENopt II

Accessori per le barriere fotoelettriche di sicurezza

Con il set completo di accessori per le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II, i sensori possono essere integrati in modo ottimale negli impianti. Colonne, specchi deflettori, set di muting e tecnologia di collegamento adatta a ogni esigenza: Pilz offre una vasta di gamma di soluzioni.

Accessori PSENopt e PSENopt II

Ulteriori informazioni

Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio