Valutazione del rischio di macchine

Valutazione sistematica dei pericoli

La prima fase per la sicurezza delle macchine: la valutazione del rischio

Con una valutazione del rischio su misura delle esigenze specifiche ed eseguita in modo sistematico, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, Pilz fornisce la base principale per la definizione delle misure di sicurezza e a garanzia della sicurezza delle macchine.

Le vostre esigenze

Su misura per ogni singola esigenza e requisito: la valutazione del rischio, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Connubio tra requisiti di legge ed esigenze individuali

Per la valutazione del rischio di macchine e impianti, operatori e costruttori necessitano di un concept di sicurezza che tenga conto della legislazione nazionale nonché di direttive e norme internazionali. Per garantire ciò è necessaria una valutazione efficace, strutturata e pratica di macchine e impianti.

Al vostro fianco. Fin dal principio

Gli specialisti Pilz sono professionisti esperti in grado di elaborare le basi per una valutazione del rischio personalizzata iper le esigenze speciali delle macchine dei clienti. Il tutto tenendo sempre in massima considerazione la policy aziendale, le procedure interne e le necessità operative.

I nostri servizi

In conformità alle direttive e norme vigenti a livello nazionale e/o internazionale, Pilz esegue, insieme al cliente, una verifica tecnica delle macchine. Sulla base dei rischi noti, è possibile specificare, stabilire le priorità e implementare le misure di sicurezza per la macchina.

La valutazione del rischio (di macchine) eseguita da Pilz include:

  • Determinazione di norme, prescrizioni e procedure vigenti
  • Descrizione dei limiti della macchina
  • Verifica della macchina secondo le norme vigenti a livello nazionale e internazionale
  • Determinazione e valutazione di pericoli esistenti
  • Analisi dei pericoli in tutte le fasi rilevanti del ciclo di vita della macchina
  • Stima e valutazione del rischio
  • Raccomandazione sulla procedura per la riduzione del rischio
Pilz esegue una verifica tecnica delle macchine insieme al cliente.

I vantaggi in breve

Con una valutazione del rischio creata in modo personalizzato ed eseguita in modo sistematico è possibile riconoscere e/o mitigare i rischi esistenti a cui sono sottoposti i dipendenti durante le procedure operative e di manutenzione. Si tratta della pietra angolare per la realizzazione di una soluzione di sicurezza globale per il proprio impianto di produzione:

  • Esame del rischio efficace e conveniente
  • Prolungamento della vita utile della macchina grazie a un’individuazione tempestiva dei pericoli
  • Garanzia di conformità rispetto alla Direttiva Macchina secondo le norme e direttive vigenti
  • Risparmio di tempo e costi in fase di integrazione delle misure di sicurezze idonee

I passi successivi verso la sicurezza delle macchine

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: info@pilz.it

“Come possiamo aiutarti?


 

 


* Campo obbligatorio