Sistemi I/O PSSuniversal

Due soluzioni per automazione e sicurezza

Sistemi I/O

Oltre alla tecnologia collaudata dei sistemi I/O PSSuniversal di prima generazione con moduli principali e relativi moduli I/O, il sistema I/O PSSuniversal 2 scrive un nuovo capitolo della storia di successo di Pilz. I miglioramenti a livello di meccanica, gestione e diagnostica fanno da apripista alla nuova generazione di dispositivi "Universal".

I moduli di comunicazione PSSuniversal e PSSuniversal 2 consentono il collegamento in rete decentralizzato e la trasmissione di segnali sicuri e standard a livello di campo. Grazie al collegamento di un numero max di 64 moduli I/O, PSSuniversal consente di realizzare svariate applicazioni. È possibile collegare i moduli di comunicazione ai sistemi di controllo PLC PSSuniversal o ad altri sistemi di controllo superiori.

PSSuniversal - Tecnica comprovata, utilizzata in tutto il mondo

Moduli di comunicazione per PSSuniversal

Il sistema I/O decentralizzato PSSuniversal è la soluzione ottimale per espandere la propria periferica. Come I/O remoto, il sistema viene collegato al sistema di controllo di livello superiore.

Moduli I/O PSSuniversal

Grazie ai moduli I/O di Pilz è possibile adattare ogni sistema di controllo e sistema I/O alle singole esigenze.

Moduli IP67 per soluzioni senza quadro elettrico

Grazie ai moduli PSS67 I/O e PDP67 con grado di protezione IP67, Pilz offre soluzioni per applicazioni decentralizzate e direttamente in campo. I moduli possono essere montati direttamente sulla macchina. In questo modo si ottimizza l'onere di installazione e cablaggio. L'elettronica dei moduli è completamente incapsulata: in questo modo è a tenuta stagna contro polvere e acqua. È così possibile risparmiare tempo, denaro e spazio nel quadro elettrico.

Master IO-Link: controllo perfetto per lo scambio dati 4.0

Grazie all'innovativo modulo principale IO-Link per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 è possibile collegare fin da subito dispositivi al sistema IO-Link. La tecnologia IO aperta e standard a livello internazionale supporta la produzione in rete come previsto da Industrie 4.0. I vantaggi: parametrizzazione automatizzata e diagnostica ampliata!

Per la comunicazione del sistema I/O remoto PSSuniversal 2 con dispositivi IO-Link come sensori e attuatori, Pilz offre il modulo principale IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. La tecnologia IO aperta è ormai uno standard internazionale secondo IEC 61131-9 e consente di realizzare una produzione in rete come previsto da Industrie 4.0. Il modulo principale IO-Link PSS u2 ES 4 IOL può essere collegato a moduli principali Profinet ma anche a moduli principali Ethernet/IP.

La connessione fino a quattro IO-Link Devices per applicazioni standard viene realizzata grazie a quattro IO-Link Port standard del modulo principale. È possibile salvare la configurazione dei dispositivi IO-Link nell'IO-Link-Master e quindi trasferirla durante la sostituzione in caso di intervento di assistenza. Questa procedura consente di risparmiare tempo, di ridurre gli errori e i tempi di fermo macchina dell'impianto!

Modulo principale IO-Link per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2: ordinatelo ora!

Modulo principale I/O-Link per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Nuovo modulo principale con interfaccia EtherNet/IP per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 è ora disponibile un nuovo modulo principale con interfaccia EtherNET/IP. Questo sistema aperto può essere così adattato in modo ottimale agli ambienti di sistema già esistenti. Il modulo principale può essere sostituito con la massima velocità e semplicità: è sufficiente salvare i dati della configurazione localmente su una scheda microSD e trasferirli con la massima semplicità sul nuovo modulo principale mediante l’interfaccia EtherNet/IP. I moduli I/O sono utilizzabili in modo universale e identico per i più svariati protocolli di sicurezza.

Nel sistema I/O remoto PSSuniversal 2 sono state implementate diverse migliorie meccaniche e tecniche che consentono all'utente un risparmio concreto di tempo e costi. La sicurezza è, come sempre per Pilz, una funzione fondamentale del sistema. Oltre al modulo principale EtherNET/IP con CIP Safety è disponibile un ulteriore modulo principale con interfaccia PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – La nuova generazione

Moduli di comunicazione PSSuniversal

Il sistema remoto I/O PSSuniversal 2 è la soluzione aperta per l’espansione della propria periferica. È possibile collegarla a tutti i protocolli di comunicazione maggiormente in uso. In questo modo rappresenta la soluzione ottimale per il collegamento a ogni tipologia di architettura di controllo già esistente.

Moduli I/O PSSuniversal 2

I moduli elettronici Pilz consentono un adattamento personalizzato al sistema del cliente: semplice, flessibile e granulare.

PSSuniversal 2

Modulare e flessibile per ogni applicazione – I vantaggi

  • Comunicazione per il controllo mediante i più comuni protocolli fieldbus
  • Elaborazione decentralizzata a livello di campo per funzioni di sicurezza e automazione
  • Messa in servizio rapida e configurazione semplice grazie a test periferia indipendente
  • Flessibilità elevata grazie a struttura modulare del sistema
Modulari e flessibili per ogni applicazione

Caratteristiche tecniche

  • Moduli resistenti alla temperatura
  • Protocolli di comunicazione industriali più comuni
  • Sistema aperto
  • Ethernet real-time SafetyNet p
  • Elaborazione analogica e digitale
  • Montaggio rapido, sostituzione moduli semplice e veloce (anche in fase di esercizio)

Settori applicativi – In tutto il mondo

La gamma di prodotto Pilz Sistemi I/O: