Italia | italiano

24 giu 2015

Controllare i motori in maniera sicura

I dispositivi dei sistemi PSS 4000 possono essere utilizzati per funzioni avanzate di Motion Monitoring.

I sistemi PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi possono essere utilizzati per funzioni avanzate di Motion Monitoring. A questo scopo è disponibile un nuovo modulo I/O compatto (PSSu K F EI) con disattivazione rapida locale, che garantisce tempi di intervento ridotti e una maggiore produttività.
 

I vantaggi in breve

  • tempi di intervento rapidi e produttività elevata grazie alla disattivazione rapida di azionamenti indipendentemente dal tempo di ciclo del dispositivo PLC
  • semplicità di impostazione delle funzioni correlate alla velocità tramite software
  • adattamento preciso dell'applicazione tramite modifica dei valori di soglia (ad es. velocità limite) nel programma applicativo
  • semplicità di messa in servizio e risparmio di tempo durante il funzionamento grazie alla semplicità di diagnostica dei parametri impostati
  • risparmio sui costi grazie all'utilizzo dei trasduttori presenti e alla possibilità di collegamento a tutti gli encoder/i sistemi di feedback più diffusi (sin/cos, TTL, HTL, interruttori di prossimità)


funzioni di Motion Monitoring per il controllo degli azionamenti:

  • realizzazione di funzioni di sicurezza secondo EN 61800-5-2:
     - fino a PL "d" con un unico encoder Sin/Cos
     - fino a PL "e" con un encoder sicuro
     - fino a PL "e" con una combinazione di encoder e interruttore di prossimità, con controllo supplementare dell'azionamento
  • range di velocità sicura (Safe speed range): SSR
  • controllo sicuro della velocità (Safe speed monitor): SSM
  • direzione sicura del movimento (Safe direction): SDI
  • arresto operativo sicuro (Safe operating stop): SOS


Grazie alle soluzioni di automazione Pilz è possibile controllare gli azionamenti in modo sicuro ed efficiente.

 

Ulteriori informazioni:

Sistema di automazione PSS 4000

PSSuniversal, moduli I/O

Controllo sicuro del movimento da Pilz

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail:

;