Italia | italiano

13 feb 2015

PNOZmulti 2 - Integrazione in reti PROFINET

Ancora più flessibile: è disponibile il nuovo modulo di comunicazione PROFINET per il sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2!

Il sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 è espandibile mediante un modulo di comunicazione PROFINET collegabile a sinistra del dispositivo base. PNOZmulti 2 offre quindi un'ulteriore opzione di comunicazione oltre ad Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus DP e Powerlink.

PNOZmulti 2 è un sistema aperto, pertanto indipendente dal comando operativo a monte e quindi utilizzabile in maniera flessibile in svariati settori.


I vantaggi in breve:

  • possibilità di collegamento a PROFINET (IO device)
  • nessuna collisione di dati grazie alla commutazione dell'interfaccia
  • gestione agevole delle informazioni di diagnostica e controllo per brevi tempi di fermo macchina e un'elevata disponibilità dell'impianto
  • comando e segnalazione bidirezionali tramite modulo di comunicazione
  • attivazione del dispositivo di diagnostica PVIS in PNOZmulti Configurator, possibilità di integrare anche testi personalizzati

L'utilizzo di PNOZmulti, lo standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchine, rappresenta una scelta sicura.

 

Ulteriori informazioni:

Sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2

Sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 con collegamento PROFINET
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it