Italia | italiano

Ostfildern, 15 mag 2018

Pilz amplia la famiglia di prodotti nel settore del Motion Control introducendo un nuovo terminale operatore PMI 6 primo con funzionalità CNC, Motion Control e PLC - Primo: controllo e visualizzazione perfetta degli azionamenti!

La novità nel pacchetto di soluzioni Pilz Motion Control (PMC) sono i terminali operatore PMI 6 primo con funzionalità PLC, Motion Control e CNC. In un impianto gestiscono, non solo l’automazione, inclusa la gestione dei movimenti, bensì anche la visualizzazione e la progettazione. Questa dotazione consente un impiego flessibile.

I nuovi terminali operatore PMI 6 primo, grazie all’elevato livello di performance, garantiscono una qualità produttiva più elevata e tempi ciclo migliori. Grazie a processori e memoria ad elevate prestazioni, l’utente ha a disposizione una piattaforma potente per funzioni di automazione: l’elevata capacità di memoria consente la realizzazione di applicazioni anche complesse.

Più modulare…
Con PMI 6 primo è possibile comandare e controllare sia la macchina completa sia solo una parte più complessa, in combinazione con un altro PLC di livello superiore. E’ possibile, così, collegare in modo flessibile fino a 40 assi in linea. Ciò consente di poter variare di continuo parametri macchina con adeguamenti ciclici dei movimenti di camma elettrica. Ciò non solo elimina l'usura, ma consente anche di configurare o riaggiustare la macchina in modo rapido

… e più flessibile
PMI 6 primo gestisce, oltre a funzioni di automazione e Motion Control, anche funzioni CNC: Oltre alle funzioni “taglio al volo”, “taglio trasversale” o “funzioni camma” il terminale operatore offre numerose altre funzioni, facilmente implementabili con il sistema di controllo. Inoltre, sono disponibili funzioni come il “confezionamento in buste”. Ciò amplia i settori di impiego: Oltre alla classica automazione delle macchine, PMI 6 primo offre una miglior qualità produttiva anche nei settori dell’imballaggio, della robotica e nella applicazioni pick and place.

Il Motion Control che tiene tutto sotto controllo
La visualizzazione dei progetti di azionamento avviene mediante touchscreen PMI 6 primo. I touchscreen sono disponibili nelle versioni da 7”, 12” o 15”. Tutte le versioni offrono una visualizzazione intuitiva e sono anche compatibili con i principali software HMI. Il tal modo, la progettazione è molto efficiente.

L’Assistant supporta l’utente in tutti i progetti
Per l’installazione di pacchetti software può affidarsi a PMI Assistant. Grazie a pacchetti HMI preconfigurati e adattati è possibile implementare in modo semplice la progettazione. PMI 6 primo è dotato di Soft-PLC secondo IEC 61131 versione 3.5. L’utente può quindi sfruttare appieno tutti i vantaggi di una programmazione orientata all’oggetto. Gli utenti possono trarre vantaggio da una messa in servizio rapida. Funzioni standard come quella del “taglio al volo” sono già contenute come blocco funzionale.

La serie di prodotti Motion Control di Pilz, chiamata PMC, è stata ampliata  con il terminale operatore PMI 6 primo con funzionalità PLC, Motion Control e CNC.
La serie di prodotti Motion Control di Pilz, chiamata PMC, è stata ampliata con il terminale operatore PMI 6 primo con funzionalità PLC, Motion Control e CNC.

La serie di prodotti Motion Control di Pilz, chiamata PMC, è stata ampliata con il terminale operatore PMI 6 primo con funzionalità PLC, Motion Control e CNC.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: