Bescherming van scheidende veiligheidsvoorzieningen

In de industrie zijn beweegbare afschermingen zoals draai- en schuifdeuren, kleppen of afschermkappen onmisbaar. De beveiliging van veiligheidsvoorzieningen wordt geregeld in EN ISO 14119. Voor de verschillende toepassingen en inbouwsituaties zijn veelzijdige en flexibele oplossingen nodig.

Modulair heksysteem, optimaal afgestemd op uw toepassing

Om veilig te kunnen werken en tegelijkertijd een optimale productiestroom voor de betreffende toepassing te garanderen, is het cruciaal om een holistische kijk op beveiliging te hebben. Want naast de veiligheidsvergrendeling zijn ook geschikte deurgrepen, noodontgrendeling, toegangsbeheer, diagnose en aansturing belangrijk voor de implementatie. 

Ons modulaire heksysteem biedt u hiervoor tal van componenten die u geheel volgens uw eisen met elkaar kunt combineren. Omdat elke machine en elke veiligheidsvoorziening anders is. Vind hier de juiste oplossing voor uw veiligheidsvoorziening!

Productafbeelding van modulair heksysteem

De componenten voor uw hekoplossing op maat

Selecteer de producten die aan uw eisen voldoen en stel uw oplossing samen:

Veiligheidsvergrendelingen en deurgrepen

Breed portfolio van veiligheidsvergrendelingen voor de bescherming van processen en personen met bijpassende accessoires en deurgrepen

Bedieningseenheden en toegangsbeheer

De juiste bedieningseenheid, naar keuze met of zonder toegangsautorisatie

Diagnose, verwerkingseenheid en aansturing 

Uitgebreide diagnose- en statusinformatie en keuze aan veiligheidsbesturingen

Hekoplossingen op maat voor elke toepassing

Hekoplossing voor procesbescherming

De veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 wordt gebruikt in combinatie met het besturingssysteem PITgatebox om niet-begaanbare hekken te beveiligen. De sensoren zijn veilig in serie geschakeld voor PL e, cat. 4. De aansturing vindt plaats via de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2.

Hekoplossing voor de bescherming van personen

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock zorgt voor een veilige vergrendeling van begaanbare hekken. Met een sluitkracht tot 7500 N wordt onbedoeld openen voorkomen. Dankzij de optionele noodontgrendeling kan PSENmlock ook worden gebruikt in zones waar u slecht zicht op hebt.

Hekoplossing voor toepassingen waar de ruimte beperkt is

De compacte veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini zorgt voor een veilige vergrendeling bij begaanbare hekken waar de ruimte beperkt is. Hij wordt bediend via de knoppenunit PITgatebox. Met de decentrale I/O-module PDP 67 worden de veiligheidsvergrendelingen direct in het veld aangesloten, wat de bekabeling aanzienlijk vereenvoudigt.

Kom meer te weten over de toepassing van hekoplossingen

Ontdek onze whitepaper over veiligheidsvergrendelingen!

Krijg waardevolle inzichten in hoe veiligheidsvergrendelingen risico’s voor machines en installaties minimaliseren. Ontdek de mogelijkheden voor verschillende toepassingsgebieden op basis van EN ISO 14119:2013. Download onze whitepaper en ontvang waardevolle informatie!

Nu downloaden!
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]