Reproduceerbare automatiseringsoplossing

Reproduceerbare automatiseringsoplossing

Bij nieuwe ontwikkelingen zoals bij retrofits hecht de machinebouwer Brodbeck veel waarde aan veiligheidsoplossingen en componenten van Pilz, die naar meerdere installaties kunnen worden overgedragen. Zoals het besturingssysteem PNOZmulti 2, het heksysteem PSENmlock en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode.

In het kader van het herontwerp van een snijmachine voor kartonnen rollen moest Brodbeck niet alleen de besturing en elektronica moderniseren, maar ook een nieuwe veiligheidsoplossing gaan gebruiken.

PSENmlock: vergrendeling en veilige sluiting in één apparaat

Bij een groot aantal aandrijvingen, roterende kartonnen hulzen, geleiderollen en een cirkelmes moeten heel veel gevarenrisico's worden afgedekt. De speciale machinebouwer hecht veel waarde aan geïntegreerde automatiserings- en veiligheidsoplossingen die machines veilig, productief en eenvoudig bedienbaar maken. Omwille van de efficiëntie en kosten moeten gekozen besturings- en hekoplossingen en schakelaartypes geschikt zijn voor gebruik in meerdere machinetypes.
Daarom wordt het veelzijdige configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 in combinatie met het heksysteem PSENmlock en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode van Pilz tegenwoordig niet alleen in de retrofitinstallatie, maar ook in andere machines van Brodbeck toegepast.

PSENmlock: vergrendeling en veilige sluiting in één apparaat

De voordelen van de oplossing:

  • geïntegreerde, reproduceerbare besturings-, veiligheids- en componentenoplossing: overdraagbaar naar meerdere installaties
  • besturingssysteem PNOZmulti 2: veelzijdig, individueel aanpasbaar: geïntegreerde automatiserings- en veiligheidsoplossingen in de speciale machinebouw
  • PSENmlock: vergrendeling en veilige sluiting in één apparaat bij een hoge vergrendelingskracht: voor retrofit en nieuwe machines

Brodbeck hecht tenslotte veel waarde aan kwaliteit en betrouwbare klantenservice.
Volgens Siegfried Maier nog steeds het beste recept voor een duurzame en stabiele klantenbinding: “Onze klanten willen geen machines, maar overtuigende oplossingen, inclusief deskundig advies en betrouwbare service.“ Een aanpak die Brodbeck en Pilz samen hanteren.

Siegfried Maier, constructieleider bij Brodbeck.

“Bij de risicobeoordeling, het bepalen van het Performance Level en de afsluitende CE-certificering hebben wij graag gebruik gemaakt van de deskundigheid en expertise van Pilz.“

Siegfried Maier, constructieleider bij Brodbeck.
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Over Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Brodbeck GmbH uit Metzingen in de regio Zwaben ontwikkelt standaard- en speciale machines voor het wikkelen, veredelen of delen van hulzen van papier, karton of kunststof. Het familiebedrijf is technologieleider op dit gebied. Klanten zijn papierfabrieken, huls- en foliefabrikanten.

Ons productaanbod:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld