ISO 27001 - Managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISMS)
NIS 2 behandelt het onderwerpbeheer van informatiebeveiligingssystemen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de ISO/IEC 27001, omdat die wereldwijd wordt erkend als de feitelijke standaard voor informatiebeveiliging en kan worden gecertificeerd. Hij schrijft de eisen aan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem voor.
Men spreekt van informatiebeveiliging en niet van IT-beveiliging, omdat alle informatie moet worden beschermd, of ze nu digitaal of analoog (handgeschreven, mondeling, visueel) is en of ze nu op een briefje staat of in de cloud wordt opgeslagen. Aangezien er tegenwoordig veel informatie met IT-ondersteuning wordt verwerkt, speelt de IT-security een grote rol.
In feite gaat het om het minimaliseren van informatiebeveiligingsrisico's bij alle onderdelen binnen een organisatie. Dit heeft ook betrekking op de productiemiddelen zoals machines en de OT-netwerken.
Als een organisatie vanwege externe eisen (bijvoorbeeld wettelijke voorschriften of contractuele afspraken met de klant) een ISMS volgens ISO/IEC 27001 nodig heeft of dit op eigen initiatief wil implementeren (bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen of om een kwaliteitsnorm als imago te kunnen gebruiken), kan ze het onderwerp industriële cybersecurity niet buiten beschouwing laten.
Hierdoor is de cirkel rond wat betreft de norm IEC 62443, die op dit moment het beste kader biedt om het onderwerp informatiebeveiliging op het gebied van Industrial Security onder de loep te nemen.