Industrial Cyber Security-productoplossingen

Toegang alleen voor geautoriseerde personen!

Een man staat met zijn armen over elkaar voor een hek

Pilz is een expert op het gebied van machineveiligheid en dus zijn onze activiteiten op het gebied van Industrial Cyber Security ook voornamelijk gericht op de machine. Daarvoor bieden wij onze klanten specifieke productoplossingen voor de bescherming tegen aanvallen via IT-netwerken, maar ook tegen bedreigingen door kwaadwillige of onbedoelde veranderingen aan de machine door middel van fysieke toegang.

De beste hekbeveiliging of toegangscontrole helpt bedrijven niet wanneer onbevoegden zich via het netwerk toegang tot uw machine verschaffen. Hier is een holistisch veiligheidsconcept vereist dat zowel de machineveiligheid (Safety) als de Industrial Cyber Security omvat. Als hier beveiligingslekken insluipen, zijn kwaliteitsverlies en ongeplande machinestilstand twee van de mogelijke scenario's. Des te belangrijker is het om de machines en installaties door middel van Security-maatregelen zodanig te beveiligen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft en manipulatie van de besturingssystemen door digitale aanvallen van buitenaf wordt voorkomen.

Wij bieden u een samenhangend toegangsconcept voor machines dat niet alleen de machineveiligheid in de zin van Safety voor de bescherming van personen, maar ook de Industrial Security voor de beveiliging van uw machine tegen manipulatie of verkeerde bediening omvat. Met deze holistische benadering bestrijken wij het raakvlak tussen IT-security en OT-security op de machine om maximale veiligheid voor uw installaties te bereiken. De basis is de internationale normenreeks IEC 62443, de standaard voor cybersecurity die zich richt op de IT-beveiliging van "Industrial Automation and Control Systems" (IACS).

Onze cybersecurity-oplossingen voor beveiligde toegang en veilige gegevens

Fysieke toegangscontrole

Een man met een helm op voor een machine

Identification and Access Management – I.A.M.

Met het "Identification and Access Management", afgekort I.A.M., bieden wij u een breed scala aan producten en software alsmede op maat gemaakte oplossingen voor uw dagelijkse uitdagingen op het gebied van toegangsbeheer. Van de eenvoudige authenticatie tot het complexe toegangsbeheer, van de functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot de elektronische onderhoudsbeveiliging.

Safety en Industrial Cybersecurity in één systeem
Productgroepsfoto

Modulair heksysteem

Door de beveiliging van toegang tot machines beschermt u uw medewerkers tegen gevaarlijke machinebewegingen. Hier wordt het modulaire heksysteem toegepast. Naast de betrouwbare beveiliging van hekken kan dankzij het modulaire principe een individuele hekoplossing passend bij uw toepassing worden gerealiseerd. Bovendien profiteert u van een economische serieschakeling, een snelle diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een optionele noodontgrendeling.

Deuren beveiligen
Productafbeelding PITmode fusion

Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion

Met PITmode fusion beveiligt u uw machines en installaties tegen onbevoegde toegang en voorkomt u schade door ondeskundige bediening. Naast PITreader voor het regelen van de toegangsrechten kunt u PITmode fusion gebruiken voor het functioneel veilig kiezen van de bedrijfsmodus. Realiseer Safety- en Security-functies in één systeem.

Toegang veilig regelen
Productafbeelding kleine besturing PNOZmulti 2 verbonden met laptop

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2

Kies voor een bestseller en de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes voor het bewaken van noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandbediening en nog veel meer. In de grafische configuratietool maakt u met behulp van gecertificeerde functiebouwstenen eenvoudig toegangsrechten met PITreader aan en voert u de veilige bedrijfsmoduskeuze met PITmode fusion uit.

Veilig besturen

Uw allesomvattende Industrial Security-portfolio van Pilz – stap voor stap naar een veilige machine:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld