Functionele veiligheid en Industrial Security voor toepassing in de waterstofindustrie

Waterstof (H2) wordt beschouwd als de energiebron van de toekomst. Het speelt een sleutelrol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Pilz draagt bij aan deze overgang met een focus op waterstofveiligheid door de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie of zonne-energie en de veilige distributie ervan naar de gebruiker met veiligheidsoplossingen te optimaliseren. Onze kerncompetentie op het gebied van functionele veiligheid en automatisering zorgt voor een groene en veilige toekomst.

Waterstof H2 – Safe en secure

Afbeelding waterstof H2

Waterstof is een licht ontvlambaar gas. Voor een veilige productie, toepasbaarheid en gebruik hebt u veiligheidssystemen nodig om gevaarlijke situaties bij de omgang met waterstof te voorkomen en te beheersen.

Pilz biedt verschillende oplossingen voor de besturing en bewaking van veiligheidsfuncties. Wij helpen u uw waterstofveiligheid te verhogen – met gecertificeerde componenten, betrouwbare sensoren en uitgebreide diensten gedurende de gehele levenscyclus. 

Pilz ondersteunt u bij uw uitdagingen op het gebied van veiligheid van waterstof

Onze veiligheidssystemen voor waterstofveiligheid:

  • Veilige kleine besturing PNOZmulti 2 bestuurt en bewaakt vereiste veiligheidsfuncties in uw waterstoftoepassing  
  • Automatiseringssysteem PSS 4000 wordt toegepast bij grote installaties op het gebied van functionele veiligheid in de waterstofindustrie – wanneer er een groot aantal in- en uitgangen nodig is
  • PNOZmulti 2 en PSS 4000 zijn gecertificeerd tot SIL 3 volgens EN IEC 61511 en voldoen aan de vereisten van EN IEC 61508

Onze veiligheidsoplossingen voor Industrial Security:

Met de toenemende digitale netwerkkoppeling van installaties en systemen in de waterstofproductie, de opslag en waterstoftoepassingen in de industrie is het essentieel dat u rekening houdt met Industrial Security om gevoelige installatiegegevens te beschermen. Ook hier biedt Pilz bewezen oplossingen om bedreigingen het hoofd te bieden.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) ondersteunt u bij de authenticatie van gebruikers en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer
  •  beschermt het besturingsnetwerk tegen manipulatie door onbevoegde toegang. De onlineverbinding wordt tot stand gebracht via een VPN-verbinding met rolgebaseerd gebruikersbeheer (ontwikkeld in overeenstemming met IEC 62443)

Uw voordelen in één oogopslag:

  • alle veiligheidsrelevante functies besturen en bewaken
  • bewaking van veiligheidsfuncties zoals druk, temperatuur, stroom, spanning en lek-, gas- en vlamdetectie
  • gecertificeerde hardware: PNOZmulti 2 en PSS 4000 gecertificeerd tot SIL 3 volgens EN IEC 61511; voldoen aan de vereisten van EN IEC 61508
  • intuïtieve softwaretool: configureerbare functieblokken – geen programmeerkennis vereist
  • hoge productiviteit dankzij geïntegreerde diagnose en uitgebreide visualisatiemogelijkheden

Meer informatie over onze oplossingen in de waterstofindustrie:

Whitepaper "Functionele veiligheid en Industrial Security voor de waterstofindustrie"

In onze whitepaper hebben we de belangrijkste vereisten voor de functionele veiligheid en Industrial Security voor de omgang met en de productie en het gebruik van waterstof samengevat.

De oplossingsflyer voor toepassingen in de waterstofindustrie

In deze flyer presenteren wij omvattende oplossingen voor de besturing en bewaking van veiligheidsfuncties in de waterstofindustrie. 
 

Aanvullende informatie

In de FAQ over de waterstofindustrie vindt u meer vragen en antwoorden over functionele veiligheid en Industrial Security. 

FAQ's over Hydrogen-oplossingen

Consultancy voor uw vereisten in de waterstofindustrie

Laat ons u adviseren over de oplossingen die wij u kunnen bieden voor uw vereisten in de waterstofindustrie.

Maak nu een afspraak.

Onze oplossingen voor uw toepassingen in de waterstofindustrie

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]