- Ondersteunt allerlei toepassingen in de industriële automatisering.
- Modulaire opbouw met open Linux-systeem en geïntegreerde communicatiepoorten.
- Gebruik als industriële pc, soft-PLC of IIoT-gateway mogelijk.
- Gebaseerd op Raspberry Pi met behuizing voor industrieel gebruik en uitbreidingskaart.
- Uitbreidbaar met digitale en analoge I/O-modules.
IndustrialPI
Flexibel en veelzijdig: De industriële pc die zich aan uw behoeften aanpast!
Zo gebruikt u de IndustrialPI:
IIoT-gateway
- Legt machinegegevens lokaal vast en stuurt ze naar de cloud
- Wereldwijde toegang tot installatie-informatie
- Gegevensanalyse voor procesoptimalisatie
- Interfaces met IT- en cloudsystemen mogelijk
Automatiseringsbesturing
- Flexibele soft-PLC voor allerlei toepassingen
- Besturing van in-/uitgangen en asbewegingen
- Snelle uitvoering van complexe automatiseringstaken
Uw voordelen in één oogopslag:
- De ideale oplossing voor veel industriële toepassingsgebieden (bijv. verpakkingsindustrie, intralogistiek)
- Flexibel te gebruiken als automatiseringscontroller of IIoT-gateway, aangepast aan uw toepassing
- Robuuste behuizing en 24V-aansluiting maken gebruik in de industrie mogelijk
- Kan geïntegreerd worden in alle gangbare systeemarchitecturen
- Eenvoudige programmering mogelijk
Technische kenmerken:
- Besturingssysteem: Linux
- Gangbare industriële communicatieprotocollen
- Open systeem
- Digitale en analoge verwerking
Ons productaanbod:
Top
hoofdkantoor
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Inside sales
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]