Onze oplossing voor de spoorweginfrastructuur

Hebt u een modulaire en flexibele oplossing nodig voor spoorweginfrastructuur? Zijn reserveonderdelen alleen nog maar slecht of helemaal niet verkrijgbaar? Gaan foutdiagnoses gepaard met omslachtige autoritten? Voorkom knelpunten in de beschikbaarheid en investeer nu in de spoorwegautomatisering van de toekomst! 

Wij digitaliseren uw infrastructuur voor spoorwegverkeer

Spoorweginfrastructuur

Wij stellen u in staat om veilige en modulaire besturingsoplossingen te vinden voor de spoorweginfrastructuur. Met het SIL 4-geschikte spoorwegbesturingssysteem PSSrail krijgt u een flexibel en op maat gemaakt systeem dat perfect is afgestemd op uw individuele eisen. Dankzij het modulaire ontwerp kan het eenvoudig worden aangepast aan elke toepassing en kunnen individuele vereisten worden gerealiseerd. Ons besturingssysteem is compatibel met de EULYNX-standaard en maakt zo de implementatie van digitaliseringsprojecten in de spoorweginfrastructuur mogelijk.

Onze oplossing voor het digitale spoor combineert alle functies die nodig zijn voor de huidige of toekomstige besturingstaken langs het spoor. Dit omvat bijvoorbeeld de besturing en bewaking van overwegen, locatiegestuurde wissels (EOW), het gebruik als object controller-platform en als EULYNX-adapter, evenals de gebieden engineering, projectplanning, service en onderhoud.

Onze oplossing voor de spoorweginfrastructuur biedt u veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit. Met ons uitgebreide verouderingsbeheer kunt u zich concentreren op uw toepassingen, terwijl wij zorgen voor de technische uitdagingen. 

Projecten uit onze referentielijst:

Generieke besturing voor verschillende wisseltypes

Spoorwegen betrouwbaar op afstand bewaken

Netwerken van propriëtaire infrastructuur door middel van objectcontrollers

Het decentrale seinhuis werkt met objectcontrollers, d.w.z. de aansturing bevindt zich direct aan het trajectelement, dat wordt bestuurd. Alleen ethernet en een voeding hoeven op de veldelementen te worden aangesloten. Uitgebreide bekabeling over meerdere kilometers is niet nodig. In deze toepassing bewaakt ons systeem dezelfde beveiligingsfuncties als in een centraal seinhuis zonder objectcontroller.

Ons object controller-platform biedt de volgende voordelen: 

  • veilige netwerkcommunicatie volgens de standaard EULYNX (RaSTA)
  • Aansturing van infra-elementen
  • Bewaking van veiligheidsrelevante signalen langs de hele spoorweg
  • Registratie en overdracht van statusgegevens voor preventief onderhoud

Beveiliging van spoorwegovergangen tot SIL 4

Overal waar spoorverkeer een weg kruist, is veiligheid van het grootste belang. Onze oplossing voor spoorwegautomatisering bewaakt de seintechniek van een spoorwegovergang, zoals het overwegbewakingssignaal en de signaalzender voor wegverkeer. Met ons spoorwegbesturingssysteem zorgen we ervoor dat de slagbomen veilig en op tijd sluiten, dat de seintechniek foutloos functioneert en dat de trein bij gevaar op tijd stopt. Dit maakt overwegen veiliger en betrouwbaarder voor zowel spoorwegexploitanten als het wegverkeer.

De voordelen van onze oplossing voor het beveiligen van spoorwegovergangen:

  • Bewaking van de slagboomaandrijving en van de eindposities van de slagbomen
  • Seintechniek: betrouwbare meting van de mate van uitval van LED's in LED-modulen
  • Registratie en overdracht van statusgegevens voor preventief onderhoud
  • Diagnose op afstand via veilige glasvezelverbinding of cloud
     

Bewaking van plaatselijk bediende wissels (EOW)

Ons spoorwegbesturingssysteem herkent de positie van de wissels via de wisselsteller en activeert de wisselstandmelder (WML) om ervoor te zorgen dat de eindpositie van de wissels correct wordt weergegeven aan de machinist op de WLM. Bovendien zorgt ons spoorwegbesturingssysteem ervoor dat de EOW niet kan worden omgeschakeld zolang er zich nog een spoorvoertuig in het gebied van de EOW bevindt.

Deze functies bieden wij:

  • Eindpositie- en sluitingsbewaking
  • Bewaking van wisselsignalen
  • Betrouwbare wisselverwarming
  • Registratie en overdracht van statusgegevens voor preventief onderhoud
  • Diagnose op afstand via veilige glasvezelverbinding of cloud

EULYNX adapter

Samen met ProRail, de grootste spoorweginfrastructuurexploitant in Nederland, hebben we ons spoorbesturingssysteem PSSrail verder ontwikkeld als een EULYNX-adapter voor de digitalisering van de spoorwegindustrie. Het kan worden gebruikt om inkomende signalen, bijvoorbeeld bij of van baanvakken, om te zetten in besturingscommando's op basis van het RaSTA-communicatieprotocol. De objectcontroller interpreteert dus de commando's en bestuurt de schakelaar.

We bieden deze functies aan met de EULYNX-adapter:

  • Eenvoudige migratie naar EULYNX Standard 
  • Flexibele uitwisseling van veldelementen
  • Veldtest mogelijk zonder EULYNX-seinhuis 

Meer over EULYNX

EULYNX

Meer informatie

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld