Safety and Security in Transformation

Op weg naar een veilige machine die aan alle normen voldoet

Heeft u veiligheid en security al volledig geïntegreerd in uw machineontwerp? 

Voor moderne productie-installaties volstaat het tegenwoordig niet meer om alleen de functionele veiligheid te waarborgen. Machineveiligheid (Safety) en bescherming tegen manipulatie & aanvallen (Industrial Security) moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. 

Met de EU-Machineverordening wordt het in aanmerking nemen van security-aspecten voor veel machinefabrikanten een bindende vereiste.

Voor u betekent dit: Safety + security = betrouwbare, aan de normen conforme werking van de machines

Nieuwe wettelijke vereisten – wat moet er gebeuren?

De EU-Machineverordening 2023/1230 is van kracht vanaf 20 januari 2027. Het breidt de bestaande veiligheidseisen uit met onderwerpen als Industrial security, AI en de toenemende netwerkvorming in de productie. 

Daarnaast moeten bedrijven zich houden aan andere bindende normen en richtlijnen , waaronder: 

  • IEC 62443 
  • ISO/IEC TS 63074:2023 
  • ISO 27001 
  • NIS2-richtlijn
  • Cyber Resilience Act (CRA) 

Deze voorschriften gelden voor iedereen die machines ontwikkelt, exploiteert of moderniseert.

Twee schilden die tot één schild worden samengevoegd.

Hoe kan Pilz u ondersteunen?

Pilz begeleidt u bij elke stap op weg naar een veilige en conforme machine – met gedegen kennis van de normen, passende opleidingen, individuele dienstverleningen en productoplossingen uit één hand.

Zo voldoet u op betrouwbare wijze aan de eisen van de EU-Machineverordening, beperkt u risico’s en verhoogt u tegelijkertijd de efficiëntie en de beschikbaarheid van uw installaties.

Kennis over normen – onze knowhow

Papieren met normen liggen op een tafel

Met PILZ krijgt u gedegen deskundige kennis over alle relevante normen en voorschriften. Wij leggen uit wat verplicht is, geven concrete stappen voor de uitvoering en begeleiden u vanaf de beoordeling tot en met de praktische implementatie – op een begrijpelijke manier, in overeenstemming met de wetgeving en normen en praktijkgericht. 

Kennis van normen uitbreiden

Trainingen – ons trainingsaanbod van beginners- tot expertniveau

Een man en een vrouw staan voor een monitor waarop een training wordt weergegeven

Alleen wie op de hoogte is van wettelijke en normatieve vereisten, kan deze op een veilige manier toepassen. In onze praktijkgerichte trainingen leren veiligheidsfunctionarissen, onderhoudsmedewerkers en verantwoordelijke medewerkers risico’s in een vroeg stadium te herkennen, ongevallen te voorkomen en cyberaanvallen doelgericht af te weren.

Opleidingsprogramma ontdekken

Consulting & Engineering – ons individuele dienstenaanbod

Twee mannen staan voor een machine

Van risicobeoordeling tot het vaststellen en implementeren van risicobeperkende maatregelen en tot en met de validering: Pilz begeleidt u bij alle stappen van een normconform veiligheids- en securityproces. Wij combineren beide perspectieven met een duidelijk gestructureerde, beproefde methodiek – voor maximale efficiëntie en een integrale naleving van alle wettelijke en normatieve vereisten. 

Dienstverleningen bekijken

Productoplossingen – onze Safety- & Security-producten

Een man staat met een PITreader key voor een machine

De Identification and Access Management (I.A.M.) biedt u een geïntegreerde oplossing die de toegang controleert, verantwoordelijkheden duidelijk regelt en gevoelige gebieden betrouwbaar beveiligt. Zo verhoogt u de veiligheid, vermindert u aansprakelijkheidsrisico’s en verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit van uw installatie. Ontdek Safety en Security in één systeem!  

Identification and Access Management – I.A.M. ervaren

Het resultaat: veilige machines die aan de norm voldoen

Man met een veiligheidshelm en een tablet voor een machine-installatie

Machineveiligheid betekent dat mensen, machines en productieprocessen betrouwbaar worden beschermd en dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Pilz ondersteunt u hierbij met uitgebreide expertise en een compleet portfolio van Safety- en Security-oplossingen. 

Met onze kennis van normen, praktijkgerichte trainingen, individueel advies ter plaatse en perfect op elkaar afgestemde Safety- en Security-producten krijgt u alles wat u nodig hebt voor een machine die aan de normen voldoet en klaar is voor de toekomst. 

Pilz – Uw betrouwbare partner voor Safety en Security

Een overzicht van uw voordelen:

  • Een uniforme benadering van Safety en Security
  • Ondersteuning bij het naleven van wettelijke en normatieve vereisten
  • Risico’s vroegtijdig herkennen en beperken
  • Meer zekerheid bij de planning en minder inspanning bij de implementatie
  • Kennis van normen, diensten en producten onder één dak

Waarom is Pilz de juiste partner?

  • Meer dan 75 jaar ervaring op het gebied van automatisering en machineveiligheid
  • Internationaal erkende deskundigen op het gebied van Safety en Industrial Security
  • Wereldwijd ter plaatse met advies, engineering en trainingen
  • In de praktijk beproefde oplossingen voor machinefabrikanten en exploitanten
  • Totaalbegeleiding, van risicoanalyse tot veiligheid van de exploitatie

Profiteer van onze expertise en laat u adviseren

Zorg ervoor dat uw machines voldoen aan de nieuwe Machineverordening. Onze experts ondersteunen u bij de realisatie hiervan. Neem nu contact met ons op.

Contact opnemen

Een handshake als symbool van het partnerschap

Ontdek in de flyer hoe PILZ u met kennis van normen, diensten en producten begeleidt op weg naar veilige en conform de voorschriften zijnde machines. 

Afbeelding van de flyer over Safety en Security
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld