Veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product!

Productafbeelding veiligheidsvergrendeling PSENmlock

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting voor de bescherming van personen en processen tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.

Veilige vergrendeling wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals aansturing van de vergrendeling. Daardoor is de schakelaar vooral geschikt voor gebruik bij machines met gevaarlijke naloop, waarbij een veilige vergrendeling tot PL d of PL e noodzakelijk is.

In combinatie met de besturingstechniek van Pilz beschikt u over een veilige totaaloplossing voor de bewaking en aansturing van de vergrendeling van scheidende veiligheidsvoorzieningen.

Maak uw keuze uit de PSENmlock-varianten

Aan u de keuze tussen PSENmlock-basisvarianten voor individuele bedrading en PSENmlock-varianten voor serieschakeling. Beide varianten zijn verkrijgbaar met Powerreset of met automatische reset en met verschillende coderingen.

Basisvarianten en varianten voor serieschakeling

PSENmlock basisvarianten en varianten voor serieschakeling

Naast de PSENmlock-basisvarianten voor individuele bedrading bieden we ook andere varianten voor serieschakeling. Deze maken een voordelige installatie mogelijk dankzij minder bekabeling en serieschakeling van de veilige ingangs- en uitgangssignalen.

De combinatie met Safety Device Diagnostics (SDD) biedt een eenvoudige en uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars en vermindert zo stilstandtijden. Bovendien maakt de SDD een gerichte aansturing van afzonderlijke schakelaars resp. hekken mogelijk zonder kostbare afzonderlijke bekabeling in de schakelkast. U krijgt een economische serieschakeling en minimaliseert uw bekabelingswerk.

Varianten met power-reset en automatische reset

PSENmlock varianten met power-reset en automatische reset

PSENmlock biedt varianten met Powerreset en automatische reset. Terwijl de varianten met een power-reset een reset vereisen nadat de noodontgrendeling is geactiveerd, d.w.z. uitschakeling van de spanningsvoorziening, is dit bij de varianten met een automatische reset niet nodig. Hier vindt de reset plaats door het terugzetten van de noodontgrendeling en het sluiten van de veiligheidsvoorziening.

De noodontgrendeling kan niet worden gebruikt bij de varianten met automatische reset. Dit komt omdat volgens EN ISO 14119 de noodontgrendeling altijd moet worden gereset met behulp van een gereedschap of een andere maatregel (bijv. power-reset).

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini - ideaal voor toepassingen waarin de ruimte schaars is

Hebt u bescherming nodig voor kappen, kleppen of kleine draai- en schuifdeuren? De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini is met zijn kleine formaat van slechts 30x30x159 mm 60% kleiner dan de PSENmlock en dus ideaal voor toepassingen waarbij de ruimte schaars is.

Meer informatie over de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini

Maak uw veiligheidshekoplossing compleet

Aan u de keuze tussen de PSENmlock-deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling en afzonderlijke deurgrepen en noodontgrendelingen:

PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling

Deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling

Met de PSENmlock-deurgreepmodule beschikt u over een deurgreep met geïntegreerde actuator en geïntegreerde noodontgrendeling - geschikt voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock. Met de gele deurgreep (buiten) kan de actuator naar buiten worden gebracht om de deur te openen of te sluiten. Met de noodontgrendeling (binnen) wordt de noodontgrendeling geactiveerd. De deurgreepmodule is geschikt voor montage aan de binnen- en buitenkant van de deur voor zowel rechts- als linksdraaiende deuren. Hij heeft een blokkeringsinzetstuk voor maximaal 5 sloten om te voorkomen dat de machine opnieuw opstart en kan worden gebruikt met de gecodeerde en volledig gecodeerde PSENmlock schakelaars.

Deurgrepen combineerbaar met het veilige heksysteem PSENmlock

Aparte deurgrepen

In plaats van de deurgreepmodule kunt u ook eenvoudige deurgrepen combineren met PSENmlock. Onze deurgrepen voor draai- en schuifdeuren zijn perfect afgestemd op PSENmlock en bieden een economische en ruimtebesparende oplossing voor de beveiliging van veiligheidshekken.

Twee uitvoeringen van de noodontgrendeling combineerbaar met alle PSENmlock-varianten

Noodontgrendelingen

Als optioneel toebehoren kunnen de twee versies van de noodontgrendeling worden gecombineerd met alle PSENmlock-varianten: 

  • - De PSENml escape release is via een stang rechtstreeks verbonden met de sensor .
  • - De PSENml escape release cordset wordt bevestigd aan de PSENmlock via een duw-trekkabel. Hierdoor kunnen de veiligheidsvergrendeling en de noodontgrendeling afzonderlijk van elkaar worden gemonteerd.

Knoppenunit PITgatebox: Bediening van de veiligheidsschakelaar en toegangsautorisatie

Combineer PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox en krijg extra bedienings- en knopelementen voor eenvoudige bediening van uw veiligheidsvergrendeling: van noodstopknoppen en verlichte drukknoppen tot sleutelschakelaars en -knoppen.

Er zijn ook PITgatebox-varianten met een geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem PITreader verkrijgbaar. Hiermee wordt gegarandeerd dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de installatie hebben en commando's zoals stoppen, ontgrendelen, vergrendelen of  bevestigen kunnen uitvoeren. Zo voorkomt u ongewenste machinestilstand of kwaliteitsverlies.

Knoppenunit PITgatebox: Bediening van de veiligheidshekschakelaar en toegangsautorisatie

Voordelen van de veiligheidsvergrendeling PSENmlock

  • Hoogste mate van veiligheid: veilige vergrendeling en veilige sluiting tot PL e  
  • Hoge sluitkracht: tot 7500 N
  • Goed afleesbare diagnose na installatie: LED's aan 3 zijden van de behuizing
  • Lange levensduur: robuuste behuizing en mechanische robuustheid
  • Flexibele actuator: voor een hoge tolerantiecompensatie, ook bij zakkende deuren
  • Geen onbedoelde inschakeling van de sluiting dankzij geïntegreerde opstartblokkering
  • Energiebesparing door spanningsvrije sluiting door bistabiele magneet
  • Minder bekabelingswerk dankzij serieschakeling

Kenmerken van de veiligheidsvergrendeling PSENmlock

  • Voldoet aan alle eisen van EN/ISO 14119
  • Veilige vergrendeling tot PL e / SIL 3, veilige sluiting tot PL e / SIL 3
  • Productvarianten: basisvarianten en varianten voor serieschakeling met/zonder Powerreset
  • Codeervarianten: gecodeerd, volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd
  • veilige sluitkracht van 7500 N, geïntegreerde vergrendelingskracht van 30 N
  • LED's aan 3 zijden van de behuizing
  • Beschermingsgraad IP67
  • Aansluiting: M12, 8-polig en M12, 12-polig, pigtail
  • Hulpontgrendeling aan 3 zijden
  • Nooddeblokkering (kan niet worden gebruikt bij de varianten met automatische reset)
  • Geschikt voor SDD
LED's aan 3 zijden van de behuizing

Toepassingsvoorbeeld: Robuust ontwerp en hoge sluitkracht voor zware deuren

Het veilige heksysteem PSENmlock in gebruik op de machine

Met een sluitkracht tot 7500 N voorkomt de veiligheidsvergrendeling PSENmlock het onbedoeld openen van veiligheidsvoorzieningen en biedt het de hoogste mate van veiligheid.

Het maakt daarbij niet uit of het systeem is geïntegreerd in de PSENmlock deurgreepmodule of als afzonderlijk toebehoren wordt gebruikt: Dankzij de optionele vluchtontgrendeling kan PSENmlock ook worden gebruikt op begaanbare deuren naar machines met slecht zichtbare zones. Bij de PSENmlock deurgreepmodule is de noodontgrendeling rechtstreeks in de deurgreep geïntegreerd. De verlaagde noodontgrendeling biedt daarentegen de mogelijkheid om de hekschakelaar op een voor de bediener niet toegankelijke plaats te monteren. Dit betekent dat uw werknemers ook in geval van gevaar optimaal beschermd zijn.

Meer informatie:

Ons productaanbod: Veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in slechts één product – met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock.

Toebehoren veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Ideaal afgestemd op de veiligheidsvergrendeling PSENmlock: Accessoires voor de montage op standaardprofielen en schuifdeuren.

PSENmlock deurgreepmodule

Deurgreepmodule met geïntegreerde actuator en geïntegreerde noodontgrendeling, alsook flexibele montage op de binnen- en buitenkant van het veiligheidshek.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Een breed assortiment adapters en kabels voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini vindt u hier.

Aansluittechniek
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
E-mail: techsupport@pilz.be