PES-bedieningsterminal Logica PNOZsigma

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: realiseren van veiligheidsschakelingen

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: realiseren van veiligheidsschakelingen

Productafbeelding: bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Het PES - bedieningspaneel Logica PNOZsigma is een modulair trainingssysteem uit de serie Pilz Education Systems - PES. Het bestaat uit moderne, industrieel gebruikte componenten en kan bijv. worden gebruikt voor cursussen in het beroepsonderwijs en aan universiteiten.

De PES-systemen worden ingezet voor trainingsdoeleinden en kunnen de functie van een machine of installatie simuleren. Daarnaast hebben ze verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties die overzichtelijk zijn gerangschikt op de bedieningspanelen.

Alle productgegevens weergeven

Veiligheidsschakelingen realiseren met het bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Detailweergave: bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Het bedieningspaneel Logica maakt het gebruik van eenvoudige veiligheidsschakelingen met een vaste configuratie mogelijk. Daarbij worden de eisen van EN ISO 13849 aangeleerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een ander leeronderdeel van de module is de functie van een veiligheidsrelais met instelbare bedrijfsmodi en -tijden, evenals snelle diagnose.

Leerdoelen van het PES-bedieningspaneel Logica PNOZsigma

  • Realiseren van eenvoudige veiligheidsschakelingen met een vaste configuratie volgens EN ISO 13849
  • De functies van veiligheidsrelais en hun bedrijfsmodi leren kennen

Ons productaanbod: PES-bedieningsterminal Logica PNOZsigma

Passende uitbreidingsmodules:

Meer informatie:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld